Raccordi ad innesto / Connettori push-in / ritardanti di fiamma / Serie KR-W2 Angolo retto lungo KRW-W2

Raccordi ad innesto / Connettori push-in / ritardanti di fiamma / Serie KR-W2 Angolo retto lungo KRW-W2
  • In Offerta
A flame retardant (UL-94 standard V-0 equivalent) one-touch fitting.
[Features]
· Supports FR soft nylon.
· The collet maximizes the retention force. The chuck engages the work piece securely.
· Its special shape ensures a secure seal and minimal resistance when inserting a tube. Can be used in everything from low vacuums to 1 MPa.
· Effective for piping work in tight spaces.
· The body and threaded section can be rotated enough to allow for positioning.
[Applications]
· Can be used to change tube retrieval orientation 90° from one-touch fittings.

(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRW06-99W2
KRW08-99W2
KRW10-99W2
KRW12-99W2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Applicable Fitting Size (mm)

4.27 €

10 26 giorni 66

4.15 €

10 26 giorni 88

5.40 €

3.67 €

5 Stesso giorno

Stock

1010

6.03 €

5 26 giorni -12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/tubo Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Materiale corpo principale PP
Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Attacchi, riduttori Gomito dritto lungo
Number of Connection Tubes(pc.) 2

Supporto tecnico