Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Plug-in Reducer KRR-W2 external appearance
Plug-in Reducer KRR-W2 dimensional outline drawing
Applicable tube outer diameter (mm) | Applicable pipe fitting size ød | Model | øDNote 1: | L | A | M | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR 2 layer | FR soft nylon | ||||||||
6 | 8 | KRR06-08W2 | 12.8 | 37 | 18.5 | 17 | 10.4 | 5.6 | 2.5 |
10 | KRR06-10W2 | 39.5 | 9.3 | ||||||
8 | 10 | KRR08-10W2 | 15.2 | 41 | 20 | 18.5 | 26.1 | 18.0 | 4.0 |
12 | KRR08-12W2 | 42 | 4.6 | ||||||
10 | 12 | KRR10-12W2 | 18.5 | 44.5 | 23 | 21 | 41.5 | 32.8 | 33 |
Note 1: øD indicates the maximum diameter.
Codice componente
|
---|
KRR06-08W2 |
KRR06-10W2 |
KRR08-10W2 |
KRR08-12W2 |
KRR10-12W2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.39 € | 10 | 26 giorni | 6 | 8 | ||
4.66 € | 10 | 4 giorni | 6 | 10 | ||
5.18 € | 10 | 26 giorni | 8 | 10 | ||
5.40 € | 10 | 26 giorni | 8 | 12 | ||
5.63 € | 5 | 26 giorni | 10 | 12 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/tubo | Tipo raccordo | Attacco femmina e riduttore | Materiale corpo principale | PP |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Attacchi, riduttori | Riduttore |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Applicable Fitting Size (mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali