Raccordi ad innesto rapido / connettore Push In / ritardante di fiamma / Serie KR-W2 con filettatura femmina per raccordo a paratia KRE-W2 (Codici componente)

Raccordi ad innesto rapido / connettore Push In / ritardante di fiamma / Serie KR-W2 con filettatura femmina per raccordo a paratia KRE-W2
A flame retardant (UL-94 standard V-0 equivalent) one-touch fitting specifically for through-panel connections.
[Features]
· Supports FR soft nylon.
· The collet maximizes the retention force. The chuck engages the work piece securely.
· Its special shape ensures a secure seal and minimal resistance when inserting a tube. Can be used in everything from low vacuums to 1 MPa.
· Effective for piping in tight spaces.
· The body and threaded section can be rotated enough to allow for positioning.
[Applications]
· Can be used for relay (through-panel) connection of male threads to tubes when panel mounting, etc.

(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRE06-01W2
KRE06-02W2
KRE06-03W2
KRE08-01W2
KRE08-02W2
KRE08-03W2
KRE10-02W2
KRE10-03W2
KRE12-03W2
KRE12-04W2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

6.60 €

10 26 giorni 61/8

6.60 €

10 26 giorni 61/4

7.61 €

10 26 giorni 63/8

7.61 €

10 26 giorni 81/8

7.61 €

10 26 giorni 81/4

7.61 €

10 26 giorni 83/8

9.05 €

5 26 giorni 101/4

8.98 €

5 26 giorni 103/8

9.95 €

5 26 giorni -3/8

10.74 €

5 26 giorni -1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Materiale corpo principale Ottone
Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura PP Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Montaggio a vite, direzione Giunto passaparete con filettatura femmina Connection Type Rc

Supporto tecnico