A spatter cover for one touch fittings.
[Features]
· Can be used in environments prone to spatter. Flame retardant (UL-94 standard V-0 equivalent.)
[Applications]
· Helps ensure the tube can always be removed by preventing spattered material from getting into the fittings or from when spatter becomes stuck on.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Spatter Cover 1 external appearance
Spatter Cover 1 dimensional drawing Units: mm
Applicable pipe fitting size | Model | øD | L | Weight g |
---|---|---|---|---|
6 | KR-06C | 15.5 | 9 | 0.9 |
8 | KR-08C | 17 | 9 | 1.0 |
10 | KR-10C | 20.8 | 10.5 | 1.5 |
12 | KR-12C | 22.8 | 10.5 | 1.6 |
Units: mm
Applicable tube: FR soft nylon
Color: gray
Loading...
Tipo | Componenti correlati attacco a innesto rapido | Tipo raccordo | Altri profili | Materiale corpo principale | EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard mini | Altri profili | Con paraschizzi |
MISUMI
Prezzo standard 1.17 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 1.81 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
SMC
Prezzo standard 1.64 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
SMC
Prezzo standard 1.13 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NIHON PISCO
Prezzo standard 1.52 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
SMC
Prezzo standard 1.31 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
SMC
Prezzo standard 3.20 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 2.55 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
SMC
Prezzo standard 3.01 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 2.76 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
SMC
Prezzo standard 2.17 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
SMC
Prezzo standard 2.69 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.