Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Spatter Cover 2 external view
Diagram of Spatter Cover 2 In attached state (Unit: mm)
Spatter Cover structural drawing
Applicable fitting size | Model | L1 | L2 | øD |
---|---|---|---|---|
6 | KR-06C1 | 18 | 13.7 | 12.8 |
8 | KR-08C1 | 20 | 15.7 | 15 |
10 | KR-10C1 | 22 | 17.2 | 18 |
12 | KR-12C1 | 22 | 17.2 | 20 |
Units: mm
Applicable Tubing: FR Soft Nylon, FR Double-Layer
Coloring: Gray
Loading...
Tipo | Componenti correlati attacco a innesto rapido | Tipo raccordo | Altri profili | Materiale corpo principale | EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Altri profili | Con paraschizzi |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali