FR One-Touch Fittings Manifolds Spatter Cover 3 KRMC

FR One-Touch Fittings Manifolds Spatter Cover 3 KRMC
Spatter cover for one-touch fittings.
[Features]
· For use where weld spatter is generated/Flame resistant (equivalent to UL-94 Standard V-0).
[Applications]
· Prevention of tube disconnection defects arising from penetration or adhesion of spatter.

(i)Nota

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRMC-06-6
KRMC-08-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

3.24 €

10 26 giorni 6

3.24 €

10 26 giorni 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati attacco a innesto rapido Tipo raccordo Altri profili Materiale corpo principale EN CW614N Equiv. (Nichelatura chimica)
Applicazione Standard/Mini Altri profili Con paraschizzi Number of Connection Tubes(pc.) 3

Supporto tecnico