Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Male Connector KAH external view (Connection Threads: M5, M6)
Male Connector KAH dimensional drawing (connection threads: M5, M6)
Male Connector KAH external view (connection thread: uni)
Male Connector KAH dimensional drawing (connection thread: uni)
Applicable tubing outer diameter (mm) | Connection thread M Uni | Model | H (width across flats) | øD | L | *A | M | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soft Nylon | Urethane | |||||||||
3.2 | M5 ×; 0.8 | KAH23-M5 | 7 | 8.5 | 17 | 14 | 13 | 3.4 | 2.9 | 2.1 |
M6 ×; 1 | KAH23-M6 | 8 | 17.5 | |||||||
1/8 | KAH23-U01 | 10 | 12.5 | 8.5 | 4 | |||||
4 | M5 ×; 0.8 | KAH04-M5 | 8 | 9.5 | 17 | 14 | 13 | 4 | 4 | 2 |
M6 × 1 | KAH04-M6 | 17.5 | ||||||||
1/8 | KAH04-U01 | 10 | 10 | 18.5 | 13.5 | 16 | 5.6 | 5.6 | 5 | |
1/4 | KAH04-U02 | 14 | 16.5 | 10.5 | 10 | |||||
6 | M5 ×; 0.8 | KAH06-M5 | 10 | 11.5 | 18.5 | 15 | 14 | 4 | 4 | 3 |
M6 × 1 | KAH06-M6 | 19 | ||||||||
1/8 | KAH06-U01 | 12 | 12 | 19.5 | 14.5 | 17 | 13.1 | 13.1 | 5 | |
1/4 | KAH06-U02 | 14 | 13 | 10 | ||||||
3/8 | KAH06-U03 | 17 | 17.5 | 11.5 | 16 | |||||
8 | 1/8 | KAH08-U01 | 14 | 14 | 25 | 20.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 11 |
1/4 | KAH08-U02 | 21.5 | 15.5 | 27 | ||||||
3/8 | KAH08-U03 | 17 | 19.5 | 13.5 | 33 | |||||
10 | 1/8 | KAH10-U01 | 17 | 17 | 28 | 23 | 21 | 29.5 | 29.5 | 17 |
1/4 | KAH10-U02 | 22 | ||||||||
3/8 | KAH10-U03 | 24 | 18 | 14 | ||||||
1/2 | KAH10-U04 | 22 | 22 | 14 | 28 | |||||
12 | 1/4 | KAH12-U02 | 19 | 19 | 30.5 | 24.5 | 22 | 46.1 | 46.1 | 22 |
3/8 | KAH12-U03 | 25.5 | 19.5 | 16 | ||||||
1/2 | KAH12-U04 | 22 | 24.5 | 16.5 | 28 |
Units: mm
* Reference dimensions of Uni thread after installation
Usable fluids | Air |
---|---|
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa |
Proof pressure | 3 MPa |
Ambient and fluid temperature | 0 to 40°C |
Thread | Uni thread JIS B0209 (metric coarse thread) |
Seal (thread portion) | Gasket |
Copper-free | Brass parts are all electroless nickel plated. |
Surface resistance | 104 to 107 Ω |
Body | C3604/PBT |
---|---|
Stud | C3604 |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304/C3604/PBT |
Collet / Release button | PBT |
Seal/O-Ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.39 € | 10 | 4 giorni | 4 | M | 5×0.8 | ||
3.47 € | 10 | 26 giorni | 4 | M | 6×1.0 | ||
2.32 € | 10 | 4 giorni | 4 | Uni | 1/8 | ||
2.52 € | 10 | 26 giorni | 4 | Uni | 1/4 | ||
2.61 € | 10 | 4 giorni | 6 | M | 5×0.8 | ||
3.92 € | 10 | 26 giorni | 6 | M | 6×1.0 | ||
2.45 € | 10 | 7 giorni | 6 | Uni | 1/8 | ||
2.68 € | 10 | 4 giorni | 6 | Uni | 1/4 | ||
3.58 € | 10 | 26 giorni | 6 | Uni | 3/8 | ||
2.85 € | 10 | 4 giorni | 8 | Uni | 1/8 | ||
2.79 € | 10 | 4 giorni | 8 | Uni | 1/4 | ||
3.06 € | 10 | 26 giorni | 8 | Uni | 3/8 | ||
4.50 € | 5 | 26 giorni | 10 | Uni | 1/8 | ||
3.40 € | 5 | 4 giorni | 10 | Uni | 1/4 | ||
3.24 € | 5 | 26 giorni | 10 | Uni | 3/8 | ||
3.87 € | 5 | 26 giorni | 10 | Uni | 1/2 | ||
4.73 € | 5 | 4 giorni | - | Uni | 1/4 | ||
4.55 € | 5 | 4 giorni | - | Uni | 3/8 | ||
5.13 € | 5 | 4 giorni | - | Uni | 1/2 | ||
3.11 € | 10 | 4 giorni | - | M | 5×0.8 | ||
4.79 € | 10 | 26 giorni | - | M | 6×1.0 | ||
4.39 € | 10 | 26 giorni | - | Uni | 1/8 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | PP |
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, direzione | Semigiunto | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali