Male Branch Tee KAT Antistatic One-Touch Fitting (Codici componente - Download CAD)

Male Branch Tee KAT Antistatic One-Touch Fitting
SMC One-Touch fitting.

[Features]
· One-touch fitting with antistatic prevention.
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used in a vacuum of -100 kPa.
· Can be used in copper-free applications.
· Flame resistant (equivalent to UL-94 Standard V-0)
· Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.

[Applications]
· Use to branch line from female thread in both 90° directions.


(i)Nota

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KAT04-M5
KAT04-M6
KAT04-U01
KAT04-U02
KAT06-M5
KAT06-M6
KAT06-U01
KAT06-U02
KAT06-U03
KAT08-U01
KAT08-U02
KAT08-U03
KAT10-U01
KAT10-U02
KAT10-U03
KAT10-U04
KAT12-U02
KAT12-U03
KAT12-U04
KAT23-M5
KAT23-M6
KAT23-U01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw

6.66 €

10 26 giorni 4M5×0.8

6.89 €

10 26 giorni 4M6×1.0

6.44 €

10 26 giorni 4Uni1/8

6.77 €

10 26 giorni 4Uni1/4

6.82 €

10 26 giorni 6M5×0.8

7.06 €

10 26 giorni 6M6×1.0

4.50 €

10 26 giorni 6Uni1/8

4.84 €

10 26 giorni 6Uni1/4

5.35 €

10 26 giorni 6Uni3/8

5.63 €

10 26 giorni 8Uni1/8

5.40 €

10 26 giorni 8Uni1/4

5.85 €

10 26 giorni 8Uni3/8

7.97 €

5 26 giorni 10Uni1/8

7.18 €

5 26 giorni 10Uni1/4

7.81 €

5 26 giorni 10Uni3/8

8.94 €

5 26 giorni 10Uni1/2

10.24 €

5 26 giorni -Uni1/4

10.89 €

5 26 giorni -Uni3/8

12.02 €

5 26 giorni -Uni1/2

17.24 €

10 26 giorni -M5×0.8

17.47 €

10 26 giorni -M6×1.0

10.98 €

10 26 giorni -Uni1/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura PP
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Giunto a T con doppio attacco Number of Connection Tubes(pc.) 2

Supporto tecnico