Branch "Y" KAU Antistatic One-Touch Fitting

Branch "Y" KAU Antistatic One-Touch Fitting
One-touch IN/OUT fitting with antistatic prevention.
[Features]
· Possible to use from vacuum (-100 kPa).
· Can be used in copper-free applications.
· Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.
· Copper-free (with electroless nickel plating).
· Uni thread.
· Tube materials: antistatic soft nylon, antistatic polyurethane.
[Applications]
· Use to branch line in the same direction from female thread.

(i)Nota

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KAU04-M5
KAU04-M6
KAU04-U01
KAU04-U02
KAU06-M5
KAU06-M6
KAU06-U01
KAU06-U02
KAU06-U03
KAU08-U01
KAU08-U02
KAU08-U03
KAU10-U02
KAU10-U03
KAU10-U04
KAU12-U02
KAU12-U03
KAU12-U04
KAU23-M5
KAU23-M6
KAU23-U01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw

12.23 €

10 26 giorni 4M5×0.8

12.35 €

10 26 giorni 4M6×1.0

6.39 €

10 26 giorni 4Uni1/8

6.82 €

10 26 giorni 4Uni1/4

6.26 €

10 26 giorni 6M5×0.8

6.39 €

10 26 giorni 6M6×1.0

7.29 €

10 26 giorni 6Uni1/8

6.66 €

10 26 giorni 6Uni1/4

7.18 €

10 26 giorni 6Uni3/8

7.68 €

10 26 giorni 8Uni1/8

7.97 €

10 26 giorni 8Uni1/4

8.08 €

10 26 giorni 8Uni3/8

8.76 €

5 26 giorni 10Uni1/4

8.87 €

5 26 giorni 10Uni3/8

9.73 €

5 26 giorni 10Uni1/2

11.77 €

5 26 giorni -Uni1/4

11.77 €

5 26 giorni -Uni3/8

12.02 €

5 26 giorni -Uni1/2

8.42 €

10 Stesso giorno

Stock

-M5×0.8

15.19 €

10 26 giorni -M6×1.0

16.68 €

10 26 giorni -Uni1/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura PP
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Diramazione Number of Connection Tubes(pc.) 2

Supporto tecnico