• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

KAH-DD, raccordo istantaneo antistatico, D'estremità diritto di riduzione

KAH-DD, raccordo istantaneo antistatico, D'estremità diritto di riduzione
SMC One-Touch fitting.

[Features]
· One-touch fitting with antistatic prevention.
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used in a vacuum of -100 kPa.
· Can be used in copper-free applications.
· Flame resistant (equivalent to UL-94 Standard V-0)
· Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.

[Applications]
· Used to connect different sized tubes.


(i)Nota

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Antistatic One-Touch Fitting Different Diameter Straight KAH Specifications

Different Diameter Straight KAH: related images

Different Diameter Straight KAH external view

Different Diameter Straight KAH: related images

Different Diameter Straight KAH dimensional drawing

Applicable Tubing Outer Diameter
(mm)
Model øD L M1 M2 Effective cross-sectional area
(mm2)
Weight
(g)
(a) (b) Soft nylon Urethane
3.2 4 KAH23-04 10.4 32.5 15.5 16 3.2 2.7 3
4 6 KAH04-06 12.8 34.5 16 17 4.2 4.2 4
8 10 KAH08-10 18.5 42 18.5 21 16.7 16.7 11
10 12 KAH10-12 20.9 44.5 21 22 28.2 28.2 14

Units: mm

Specifications

Usable fluids Air
Operating pressure range -100 kPa to 1 MPa
Proof pressure 3 MPa
Ambient and fluid temperature 0 to 40°C
Thread Uni thread
JIS B0209 (metric coarse thread)
Seal (thread portion) Gasket
Copper-free Brass parts are all electroless nickel plated.
Surface resistance 104 to 107 Ω

Principle Part Materials

Body C3604/PBT
Stud C3604
Chuck SUS304
Guide SUS304/C3604/PBT
Collet / Release button PBT
Seal/O-Ring NBR
Gasket SUS304/NBR
  • C3604 parts are all electroless nickel plated.
  • PBT parts have conductive (104 to 107 Ω)) and flame resistant applications. (equivalent to UL-94 Standard V-0)
  • Conductive NBR (104 to 107 Ω) is used for seals.
Codice componente
KAH04-06
KAH06-08
KAH08-10
KAH10-12
KAH23-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Materiale guarnizione D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2
(φ)

5.35 €

10 4 giorni [Resina PP] PP[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)4-

4.79 €

10 4 giorni [Standard (polibutilene tereftalato PBT)] PBTH-NBR68

7.18 €

10 26 giorni [Standard (polibutilene tereftalato PBT)] PBTH-NBR810

11.68 €

5 26 giorni [Standard (polibutilene tereftalato PBT)] PBTH-NBR1012

8.13 €

10 26 giorni [Standard (polibutilene tereftalato PBT)] PBTH-NBR3.24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Aria
Applicazione Standard/Mini Giunto, diam. diverso Riduttore dritto Number of Connection Tubes(pc.) 2

Supporto tecnico