Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Union Tee KAT external view
Union Tee KAT dimensional drawing (unit: mm)
Applicable tubing outer diameter (mm) | Model | øD | L | Q | M | Effective Cross-Sectional Area (mm2) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soft Nylon | Urethane | |||||||
3.2 | KAT23-00 | 9.6 | 17.5 | 4.3 | 15.5 | 3.4 | 2.9 | 5 |
4 | KAT04-00 | 10.4 | 18 | 4.5 | 16 | 6.4 | 6.9 | 7 |
6 | KAT06-00 | 12.8 | 20 | 5.3 | 17 | 13.4 | 13.4 | 10 |
8 | KAT08-00 | 15.2 | 23 | 6 | 18.5 | 17.7 | 17.7 | 15 |
10 | KAT10-00 | 18.5 | 26.5 | 6.8 | 21 | 28.4 | 28.4 | 25 |
12 | KAT12-00 | 20.9 | 28.5 | 7.5 | 22 | 45.4 | 45.4 | 29 |
Units: mm
Tube materials | Antistatic soft nylon, antistatic polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
Usable fluids | Air |
---|---|
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa |
Proof pressure | 3 MPa |
Ambient and fluid temperature | 0 to 40°C |
Thread | Uni thread JIS B0209 (metric coarse thread) |
Seal (thread portion) | Gasket |
Copper-free | Brass parts are all electroless nickel plated. |
Surface resistance | 104 to 107 Ω |
Body | C3604/PBT |
---|---|
Stud | C3604 |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304/C3604/PBT |
Collet / Release button | PBT |
Seal/O-Ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Codice componente
|
---|
KAT04-00 |
KAT06-00 |
KAT08-00 |
KAT10-00 |
KAT12-00 |
KAT23-00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | |
---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 10 | 4 giorni | 4 | ||
4.89 € | 10 | 4 giorni | 6 | ||
5.40 € 3.67 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 8 | ||
6.39 € 4.28 € | 5 |
Stesso giorno
Stock | 10 | ||
7.97 € | 5 | 26 giorni | - | ||
6.82 € | 10 | 26 giorni | - |
Loading...
Tipo | Ad azione singola | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PP | Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) |
Giunto, diam. uguale | A T | Number of Connection Tubes(pc.) | 3 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali