Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Speed Controller structural drawing
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body A | PBT | - |
2 | Handle | POM | - |
3 | Body B | PBT | - |
4 | Needle | PBT | - |
5 | Needle guide | Brass | Electroless nickel plating |
6 | U-seal | HNBR | - |
7 | Spacer | PBTNote) | - |
8 | Cassette | - | - |
9 | Seal | NBR | - |
10 | O-ring | NBR | - |
11 | O-ring | NBR | - |
Note) AS3002F-11A, AS4002F-11A and AS4002F-13A are made of electroless nickel plated brass.
Model | Applicable tubing outer diameter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric size | Inch size | |||||||||||
3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1/8 " | 5/32 " | 1/4 " | 5/16 " | 3/8 " | 1/2 " | |
AS1002F | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
AS2002F | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
AS2052F | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
AS3002F | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - |
AS4002F | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
Fluid | Air |
---|---|
Proof pressure | 1.5 MPa |
Max. operating pressure | 1 MPa |
Min. operating pressure | 0.1 MPa |
Ambient and fluid temperatures | -5 to 60°C (no freezing) |
Applicable tubing material | Nylon, soft nylon, polyurethaneNote), FEP, PFA |
Note) Use caution at the max. operating pressure when using soft nylon or polyurethane tubing.
Model | AS1002F-□A | AS2002F-□A | AS2052F-□A | AS3002F-□A | AS4002F-□A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric size | ø3.2 | ø4 | ø6 | ø4 | ø6 | ø6 | ø8 | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø10 | ø12 |
Inch Size | ø1/8 " | ø5/32 " | ø1/4 " | ø5/32 " | ø1/4 " | ø1/4 " | ø5/16 " | ø1/4 " | ø5/16 " | ø3/8 " | - | ø3/8 " | ø1/2 " | |
C values: Sonic conductance dm3/(s·bar) | Free flow | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 3.5 |
Controlled flow | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 4.1 | |||
b values: Critical pressure ratio | Free flow | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |||||
Controlled flow | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Note) C and b values are for controlled flow with the needle fully open and free flow with the needle fully closed.
AS1002F-A
AS2002F-◽︎A
AS2052F-◽︎A
AS3002F-◽︎A
AS4002F-◽︎A
Note) The numbers above the flow rate characteristics curves in the charts show the applicable tubing outside diameter as defined by the product number.
* See the manufacturer's catalog for information other than the above.
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di controllo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Specifiche su ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11.66 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | - | - | M5 standard | - | ||
- | 14.15 € | 1 | 6 giorni | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | - | - | M5 standard | - | ||
- | 15.40 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | - | - | - | - | ||
- | 17.94 € | 1 | 6 giorni | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | - | - | - | - | ||
- | 19.65 € | 1 | 6 giorni | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | - | - | - | - | ||
- | 21.53 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Ambiente pulito | - | - | - | - | ||
10.02 € | 1 | 26 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | - | 1/8 | M5 Standard | - | |||
10.02 € | 1 | 26 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | - | 5/32 | M5 Standard | - | |||
9.79 € 6.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | 4 | - | M5 standard | - | |||
- | 11.27 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard | - | - | M5 standard | Throttle valve (no check valve) | ||
9.79 € | 1 | 4 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | 6 | - | M5 standard | - | |||
9.79 € | 1 | 26 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | - | 1/4 | M5 Standard | - | |||
10.02 € | 1 | 26 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | 3.2 | - | M5 Standard | - | |||
- | 12.73 € | 1 | 26 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | - | 5/32 | 1/8 Standard | - | ||
12.73 € | 1 | 4 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | 4 | - | 1/8 standard | - | |||
- | 16.84 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard | - | - | - | Senza lubrificazione (Guarnizione del rivestimento al fluoro) + valvola a farfalla (Senza valvola di ritegno) | ||
- | 14.03 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
12.73 € | 1 | 3 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | 6 | - | 1/8 standard | - | |||
- | 16.48 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard | - | - | - | Senza lubrificazione (Guarnizione del rivestimento al fluoro) + valvola a farfalla (Senza valvola di ritegno) | ||
- | 14.73 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
- | 12.73 € | 1 | 26 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | - | 1/4 | 1/8 Standard | - | ||
14.18 € | 1 | 4 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | 6 | - | 1/4 standard | - | |||
- | 15.47 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
14.18 € | 1 | 26 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | - | 1/4 | 1/4 Standard | - | |||
14.18 € | 1 | 4 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | 8 | - | 1/4 standard | - | |||
- | 17.47 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard | - | - | - | Senza lubrificazione (Guarnizione del rivestimento al fluoro) + valvola a farfalla (Senza valvola di ritegno) | ||
- | 15.55 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
- | 14.18 € | 1 | 26 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | - | 5/16 | 1/4 Standard | - | ||
17.94 € | 1 | 25 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | 6 | - | 3/8 Standard | - | |||
- | 17.94 € | 1 | 26 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | - | 1/4 | 3/8 Standard | - | ||
17.94 € | 1 | 4 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | 8 | - | 3/8 standard | - | |||
- | 21.19 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard | - | - | - | Senza lubrificazione (Guarnizione del rivestimento al fluoro) + valvola a farfalla (Senza valvola di ritegno) | ||
- | 20.08 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
17.94 € | 1 | 26 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | - | 5/16 | 3/8 Standard | - | |||
17.94 € | 1 | 4 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | 10 | - | 3/8 standard | - | |||
- | 22.47 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard | - | - | - | Senza lubrificazione (Guarnizione del rivestimento al fluoro) + valvola a farfalla (Senza valvola di ritegno) | ||
17.94 € | 1 | 26 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | - | 3/8 | 3/8 Standard | - | |||
18.98 € | 1 | 4 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | 12 | - | 3/8 Standard | - | |||
25.26 € | 1 | 4 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | 10 | - | 1/2 standard | - | |||
- | 25.26 € | 1 | 26 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | - | 3/8 | 1/2 standard | - | ||
- | 26.63 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
25.26 € | 1 | 4 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | 12 | - | 1/2 standard | - | |||
25.26 € | 1 | 26 giorni | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | - | 1/2 | 1/2 standard | - |
Loading...
Tipo | Regolatore di velocità | Profilo corpo principale | Gomito con collegamento diretto cilindro | Tipo giunto | Attacco a innesto rapido su entrambi i lati |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT | Con manopola | Con blocco a pressione |
Configura
Stock
Proprietà di base
Metodo di controllo
Ambiente d'esercizio, applicazioni
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Specifiche su ordinazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali