Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L-Bracket external appearance
Material: steel strip
L-Bracket mounting example
Bracket on a single side 1
Bracket on a single side 2
Model | Applicable Series | D5 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | t1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-12L | AS1002F-02 | 3.4 | 9.9 | 13.4 | 11 | 27.5 | 19.5 | 3.4 | 4.9 | 7.3 | 12 | 1 |
AS-10L | AS1002F | 14.8 | 18.3 | |||||||||
AS-20L | AS2002F | 15.6 | 19.6 | 12.6 | 29 | 21 | 1.2 | |||||
AS-25L | AS2052F | 4.5 | 19.6 | 24.6 | 17 | 38 | 28 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 15.5 | |
AS-30L | AS3002F | 24.8 | 29.8 | 22 | 43 | 33 | 1.4 | |||||
AS-40L | AS4002F | 25.7 | 30.7 | 28 | 49 | 39 |
Unit: mm
Brackets on both sides
Units: mm
Codice componente
|
---|
AS-10L |
AS-12L |
AS-20L |
AS-25L |
AS-30L |
AS-40L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Serie applicabile | |
---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 1 | 4 giorni | AS1002F-02 | ||
1.52 € | 1 | 98 giorni | AS1002F | ||
1.52 € 1.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | AS2002F | ||
2.47 € | 1 | 4 giorni | AS2052F | ||
2.24 € | 1 | 22 giorni | AS3002F | ||
2.24 € | 1 | 98 giorni | AS4002F |
Loading...
Profilo corpo principale | Staffa | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Serie applicabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali