Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Holder for speed controller external appearance
Image of use of holder for speed controller
Model | Size (Nominal ×; length) | Quantity |
---|---|---|
Metric size | ||
TMH-23J | M3 ×; 15 | 1 |
TMH-04J | ||
TMH-06J | M3 ×; 20 | |
TMH-06 | M4 ×; 25 | |
TMH-08 | ||
TMH-10 | M4 ×; 35 | |
TMH-12 |
Units: mm
Select the applicable holder/TMH for each speed controller from the table below.
Applicable Series | Tubing size | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Applicable tubing | ||||||
23 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |
ø3.2 | ø4 | ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | |
AS1002F | TMH-23J | TMH-04J | TMH-06J | - | - | - |
AS2002F | - | - | - | - | ||
AS2052F | - | - | TMH-06 | TMH-08 | - | - |
AS3002F | - | - | - | TMH-10 | TMH-12 | |
AS4002F | - | - | - | - | - |
Unit: mm
Note) There is no TMH compatible with AS1002F-02.
Holder for speed controller dimensional drawing (unit: mm)
Model | øD1 | øD2 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 | L3 | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric size | |||||||||||
TMH-23J | 8.5 | 3.3 | 4.5 | 4.6 | 7.5 | 6 | 12 | 7.2 | 6.6 | 18 | 1/8J |
TMH-04J | 9.4 | 4 5/32J | |||||||||
TMH-06J | 11.7 | 3.3 | 6.3 | 6.4 | 9.3 | 7.7 | 15.4 | 8.5 | 8.3 | 21 | 6J |
- | 12.1 | 1/4J | |||||||||
TMH-06 | 13.1 | 4.3 | 7.1 | 7.2 | 11.1 | 10 | 20 | 11 | 10.6 | 26.5 | 6 |
- | 13.5 | 1/4 | |||||||||
TMH-08 | 15.5 | 8 5/16 | |||||||||
TMH-10 | 18.8 | 4.3 | 9.5 | 9.6 | 13.5 | 14 | 28 | 14.2 | 14.6 | 34 | 10 |
TMH-12 | 21.2 | 12 | |||||||||
- | 22 | 1/2 |
Units: mm
Codice componente
|
---|
TMH-04J |
TMH-06 |
TMH-06J |
TMH-08 |
TMH-10 |
TMH-12 |
TMH-23J |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Diametro interno (ø) | Serie applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € 0.65 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 4 | 9.4 | AS1002F□,AS2002F□ | ||
0.97 € | 10 | 4 giorni | 6 | 13.1 | AS2052F□ | ||
0.97 € | 10 | 4 giorni | 6 | 11.7 | AS1002F□,AS2002F□ | ||
0.97 € 0.65 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 8 | 15.5 | AS2052F□,AS3002F□ | ||
0.97 € 0.65 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18.8 | AS3002F□,AS4002F□ | ||
0.97 € | 10 | 4 giorni | 12 | 21.2 | AS3002F□ | ||
0.97 € | 10 | 4 giorni | 3.2 | 8.5 | AS1002F□ |
Loading...
Profilo corpo principale | Supporto | Materiale corpo principale | PP | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Diametro interno(ø)
Serie applicabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali