AS*000, regolatore di flusso, in linea (sistema metrico)

AS*000, regolatore di flusso, in linea (sistema metrico)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
Speed controller made by SMC Corporation.

[Features]
· Compact size saves space.
· Speed can be controlled easily even at low flow rates
· Allows constant speed control
· Needle valve retainer mechanism


(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

In-Line Type Speed Controller

Standard Type Speed Controller, In-Line Type, AS Series: related images

AS Series product line-up
Model Number: AS4000/AS3000/AS2000/AS1000-M5/AS1000-M3.

Standard Type Speed Controller, In-Line Type, AS Series Outline Drawing And Dimensions

Standard Type Speed Controller, In-Line Type, AS Series: related images

Standard Type Speed Controller, In-Line Type, AS Series (model number: AS1000-M3) dimensional drawing

Standard Type Speed Controller, In-Line Type, AS Series: related images

Model number: AS1000-M5

Standard Type Speed Controller, In-Line Type, AS Series: related images

Model number: AS2000, 3000

Standard Type Speed Controller, In-Line Type, AS Series: related images

Model number: AS4000

Standard Type Speed Controller, In-Line Type, AS Series: related images

Model number: AS5000

Model Port size L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Note 1) L8 D
MAX. MIN.
AS2000-01 Rc 1/8 40 30 5 17 10 15.5 54.5 50 16 4.5
AS2000-02 Rc 1/4 40 30 5 23 11.5 17 56 51.5 20 4.5
AS3000-02, 03 Rc 1/4 / 3/8 56 45.5 5.25 25 13.2 20.6 68 61 26 5.5

*External dimensions drawings show reference dimensions.

Features of this product

Model Port size Free flow Controlled flow Weight
(g)
Flow rate
L/min (ANR)
Sonic conductance
dm3/(s·bar)
Critical pressure ratio Flow rate
L/min (ANR)
Sonic conductance
dm3/(s·bar)
Critical pressure ratio
AS1000-M3 M3 ×; 0.5 20 0.06 0.15 20 0.06 0.2 4.7
AS1000-M5 M5 ×; 0.8 90 0.25 80 0.22 33
AS2000-01 1/8 340 0.94 0.35 250 0.7 90
AS2000-02 1/4 340 0.94 250 0.7 115
AS3000-02 1/4 810 2.3 810 2.3 130
AS3000-03 3/8 810 2.3 810 2.3 124
AS4000-02 1/4 1,670 4.6 1,670 4.6 221
AS4000-03 3/8 1,670 4.6 1,670 4.6 214
AS4000-04 1/2 1,670 4.6 1,670 4.6 205
AS5000-02 1/4 2,840 7.9 2,840 7.9 242
AS5000-03 3/8 4,270 11.9 4,270 11.9 233
AS5000-04 1/2 4,270 11.9 4,270 11.9 224

Model / Flow rate and sonic conductance
*Flow rate at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20°C.

Usable fluids Air
Note) Proof pressure 1.5 MPa (1.05 MPa)
Note) Max. operating pressure 1 MPa (0.7 MPa)
Note) Min. operating pressure 0.05 MPa (0.1 MPa)
Ambient and fluid temperature -5 to 60℃ (no freezing)

Specifications
Note) Values in brackets are for AS1000.

 
Codice componente
10-AS1000-M3
10-AS1000-M5
10-AS2000-02
10-AS3000-02
10-AS4000-02
10-AS5000-04
20-AS3000-F02
20-AS4000-03
AS1000-M3
AS1000-M5
AS1000-M5-J
AS1000-M5-N
AS2000-01
AS2000-01-H
AS2000-02
AS2000-02-H
AS2000-F01-H
AS2000-F02
AS2000-F02-H
AS2000-N01
AS2000-N02
AS2000-N02-H
AS3000-02
AS3000-02-L
AS3000-03
AS3000-03-H
AS3000-03-L
AS3000-F02
AS3000-F02-H
AS3000-F02-L
AS3000-F03
AS3000-F03-H
AS3000-N02
AS3000-N02-L
AS3000-N03
AS4000-02
AS4000-02-H
AS4000-02-L
AS4000-03
AS4000-03-H
AS4000-03-L
AS4000-04
AS4000-04-H
AS4000-04-L
AS4000-F02
AS4000-F03
AS4000-F03-L
AS4000-F04
AS4000-F04-H
AS4000-F04-L
AS4000-N02
AS4000-N02-H
AS4000-N02-L
AS4000-N03
AS4000-N03-L
AS4000-N04
AS4000-N04-H
AS4000-N04-L
AS5000-02
AS5000-03
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Ambiente d'esercizio, applicazioni Materiale filettatura Con manopola Opzione controdado Connection Dia. Option Types of Screw Body Size Accessories/mounting Phillips head pan small screw size
(Nominal x Length)
Specifiche
-

19.21 €

1 26 giorni [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Ambiente pulito[Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Standardblocco a forma dado---1AssentePer usi sanitari
-

25.08 €

1 26 giorni Lega di zincoAmbiente pulitoLega di zincoStandardblocco a forma dado---1AssentePer usi sanitari
-

13.35 €

1 26 giorni Lega di zincoAmbiente pulitoLega di zincoCon impronta a taglioblocco a forma dado---2AssentePer usi sanitari
-

18.65 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioAmbiente pulito[Lega di alluminio] Lega di alluminioCon impronta a taglioblocco a forma dado---3AssentePer usi sanitari
-

34.56 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioAmbiente pulito[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado---4AssentePer usi sanitari
-

47.19 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioAmbiente pulito[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado---5AssentePer usi sanitari
-

28.17 €

1 6 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioSenza specifiche viola (è impedita la generazione di ioni di rame)[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado---3AssenteSpecifiche rame e fluoro non disponibili
-

34.50 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioSenza specifiche viola (è impedita la generazione di ioni di rame)[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado---4AssenteSpecifiche rame e fluoro non disponibili

15.89 €

10.33 €

1 Stesso giorno

Stock

[Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Standard[Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Standardblocco a forma dado3 × 0.5AssenteMM3, M5 standardAssente-

21.79 €

14.16 €

1 Stesso giorno

Stock

Lega di zincoStandardLega di zincoStandardblocco a forma dado5 × 0.8AssenteMM3, M5 standardAssente-
-

22.92 €

1 26 giorni Lega di zincoStandardLega di zincoStandardblocco di forma dado---1AssenteStandard
-

23.10 €

1 26 giorni Lega di zincoStandardLega di zincoStandardblocco a forma dado5 × 0.8AssenteMM3, M5 standardCon raccordo filettato-

21.56 €

1 3 giorni Lega di zincoStandardLega di zincoCon impronta a taglioblocco a forma dado1/8AssenteRc1/8, 1/4 standardAssente-
-

32.11 €

1 26 giorni Lega di zincoStandardLega di zincoCon impronta a taglioblocco a forma dado-Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-2AssenteStandard

21.56 €

1 4 giorni Lega di zincoStandardLega di zincoCon impronta a taglioblocco a forma dado1/4AssenteRc1/8, 1/4 standardAssente-
-

32.11 €

1 26 giorni Lega di zincoStandardLega di zincoCon impronta a taglioblocco a forma dado-Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-2AssenteStandard

30.50 €

1 26 giorni Lega di zincoStandardLega di zincoCon impronta a taglioblocco a forma dado-Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-2AssenteStandard
-

17.88 €

1 6 giorni Lega di zincoStandardLega di zincoCon impronta a taglioblocco a forma dado1/4AssenteG1/8, 1/4 standardAssente-

30.50 €

1 26 giorni Lega di zincoStandardLega di zincoCon impronta a taglioblocco a forma dado-Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-2AssenteStandard

21.56 €

1 26 giorni Lega di zincoStandardLega di zincoCon impronta a taglioblocco a forma dado1/8AssenteNPT1/8, 1/4 standardAssente-

21.56 €

1 26 giorni Lega di zincoStandardLega di zincoCon impronta a taglioblocco a forma dado1/4AssenteNPT1/8, 1/4 standardAssente-
-

30.50 €

1 26 giorni Lega di zincoStandardLega di zincoCon impronta a taglioblocco a forma dado-Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-2AssenteStandard

24.31 €

1 4 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioCon impronta a taglioblocco a forma dado1/4AssenteRc3/8 standardAssente-
-

29.29 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioCon impronta a taglioblocco a forma dado-Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)-3AssenteStandard

24.31 €

1 4 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioCon impronta a taglioblocco a forma dado3/8AssenteRc3/8 standardAssente-
-

39.19 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioCon impronta a taglioblocco a forma dado-Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-3AssenteStandard
-

29.29 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioCon impronta a taglioblocco a forma dado-Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)-3AssenteStandard

24.31 €

1 22 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioCon impronta a taglioblocco a forma dado1/4AssenteG3/8 standardAssente-
-

37.18 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioCon impronta a taglioblocco a forma dado-Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-3AssenteStandard

26.89 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioCon impronta a taglioblocco a forma dado-Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)-3AssenteStandard

24.31 €

1 4 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioCon impronta a taglioblocco a forma dado3/8AssenteG3/8 standardAssente-
-

37.18 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioCon impronta a taglioblocco a forma dado-Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-3AssenteStandard

24.31 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioCon impronta a taglioblocco a forma dado1/4AssenteNPT3/8 StandardAssente-
-

29.53 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioCon impronta a taglioblocco a forma dado-Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)-3AssenteStandard

24.31 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioCon impronta a taglioblocco a forma dado3/8AssenteNPT3/8 StandardAssente-

29.40 €

1 7 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado1/4AssenteRc1/2 standardAssente-
-

44.53 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado-Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-4AssenteStandard
-

38.39 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado-Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)-4AssenteStandard

29.40 €

1 7 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado3/8AssenteRc1/2 standardAssente-
-

44.81 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado-Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-4AssenteStandard
-

38.39 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado-Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)-4AssenteStandard

29.40 €

1 4 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado1/2AssenteRc1/2 standardAssente-
-

26.19 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado-Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-4AssenteStandard
-

38.39 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado-Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)-4AssenteStandard
-

24.98 €

1 6 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado1/4AssenteG1/2 standardAssente-
-

22.49 €

1 6 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado3/8AssenteG1/2 standardAssente-
-

38.37 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado-Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)-4AssenteStandard
-

22.42 €

1 6 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado1/2AssenteG1/2 standardAssente-

44.76 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado-Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-4AssenteStandard

38.37 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado-Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)-4AssenteStandard
-

29.47 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado1/4AssenteNPT1/2 standardAssente-
-

44.76 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado-Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-4AssenteStandard
-

38.39 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado-Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)-4AssenteStandard
-

29.40 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado3/8AssenteNPT1/2 standardAssente-
-

38.39 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado-Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)-4AssenteStandard

29.40 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado1/2AssenteNPT1/2 standardAssente-

44.74 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado-Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-4AssenteStandard

38.39 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado-Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)-4AssenteStandard

39.68 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado1/4AssenteRc1/2 standardAssente-
-

39.68 €

1 26 giorni [Lega di alluminio] Lega di alluminioStandard[Lega di alluminio] Lega di alluminioStandardblocco a forma dado3/8AssenteRc1/2 standardAssente-

Loading...

Informazioni di base

Tipo Regolatore di velocità Profilo corpo principale Gomito con collegamento diretto cilindro Metodo di controllo Misurazione Uscita/Ingresso
Tipo giunto Maschiatura su entrambi i lati

Supporto tecnico