AS**0, regolatore di flusso, modello in linea portata elevata (sistema metrico)

AS**0, regolatore di flusso, modello in linea portata elevata (sistema metrico)
  • In Offerta
Speed controller made by SMC Corporation.

[Features]
· Able to control and set a constant speed easily.
· Speed can be controlled easily even at low flow rates
· Needle valve retainer mechanism


(i)Nota

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

General-Purpose Speed Controller With Needle Valve Retainer Mechanism

Standard Type Speed Controller, Large Flow In-Line Type, AS Series: related images

In-line type.

Standard Type Speed Controller, Large Flow In-Line Type, AS Series Outline Drawing And Dimensions

Standard Type Speed Controller, Large Flow In-Line Type, AS Series: related images

Standard Type Speed Controller, Large Flow In-Line Type, AS Series dimensional drawing
Model number: AS420, 500, 600

Standard Type Speed Controller, Large Flow In-Line Type, AS Series: related images

Model number: AS800, 900

Model Connection port diameter L1 L2 L3 Note 1) D
MAX. MIN.
AS420 1/4 / 3/8 / 1/2 67.5 38 122 112 50
AS500 3/4 74 42 115 105 50
AS600 1 90 55 158 148 62
Model Connection port diameter L1 L2 L3 Note 1) L4
MAX. MIN.
AS800 1 1/4 120 74 204 192 80
AS900 1 1/2 / 2 150 93 262 250 94

Note 1) L3 values are reference dimensions.

About This Product Overview

Model Connection port diameter Free flow Controlled flow Weight
kg
Flow rate
L/min (ANR)
Sonic conductance
dm3/(s·bar)
Critical pressure ratio Flow rate
L/min (ANR)
Sonic conductance
dm3/(s·bar)
Critical pressure ratio
AS420-02 1/4 2,500 6.9 0.25 3,600 10 0.45 0.34
AS420-03 3/8 5,000 13.9 4,800 13.3 0.33
AS420-04 1/2 6,600 18.3 6,700 18.6 0.32
AS500-06 3/4 10,100 28.1 8,100 22.5 0.36
AS600-10 1 15,100 42 16,900 47 0.7
AS800-12 1 1/4 35,400 98 38,500 107 1.4
AS900-14 1 1/2 52,000 144 47,500 132 3.3
AS900-20 2 57,800 161 60,800 169 3.3
Usable fluids Air
Proof pressure 1.5 MPa
Max. operating pressure 1 MPa
Min. operating pressure 0.05 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60℃ (no freezing)
Codice componente
AS420-02
AS420-02-L
AS420-03
AS420-03-H
AS420-04
AS420-04-H
AS420-04-L
AS420-F02-H
AS420-F04
AS420-F04-H
AS420-F04-L
AS420-N02
AS420-N02-H
AS420-N02-L
AS420-N03
AS420-N04
AS420-N04-H
AS420-N04-L
AS500-06
AS500-06-H
AS500-06-L
AS500-F06
AS500-F06-H
AS500-F06-L
AS500-N06
AS500-N06-L
AS600-10
AS600-10-H
AS600-F10-H
AS600-N10
AS600-N10-H
AS600-N10-L
AS800-12
AS800-F12-L
AS800-N12
AS800-N12-L
AS900-14
AS900-14-H
AS900-20
AS900-20-H
AS900-F14
AS900-F20
AS900-N14
AS900-N14-H
AS900-N20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Opzione controdado Connection Dia. Option Types of Screw Body Size

30.52 €

1 4 giorni blocco a forma dado1/4AssenteRc1/2 standard

36.26 €

1 26 giorni --Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)--

30.52 €

1 4 giorni blocco a forma dado3/8AssenteRc1/2 standard

43.19 €

1 26 giorni --Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)--

30.52 €

1 4 giorni blocco a forma dado1/2AssenteRc1/2 standard

43.10 €

1 26 giorni --Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)--

36.26 €

1 26 giorni --Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)--

43.19 €

1 26 giorni --Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)--

38.15 €

1 26 giorni blocco a forma dado1/2AssenteG1/2 standard

43.19 €

1 26 giorni --Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)--

45.35 €

1 26 giorni --Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)--

38.15 €

1 26 giorni blocco a forma dado1/4AssenteNPT1/2 standard

43.19 €

1 26 giorni --Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)--

36.27 €

1 26 giorni --Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)--

38.15 €

1 26 giorni blocco a forma dado3/8AssenteNPT1/2 standard

30.53 €

1 26 giorni blocco a forma dado1/2AssenteNPT1/2 standard

43.19 €

1 26 giorni --Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)--

36.27 €

1 26 giorni --Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)--

32.21 €

1 4 giorni blocco a forma dado3/4AssenteRc3/4 standard

44.85 €

1 26 giorni -3/4Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-3/4 standard

37.97 €

1 26 giorni -3/4Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)-3/4 standard

32.21 €

1 26 giorni blocco a forma dado3/4AssenteG3/4 standard

44.89 €

1 26 giorni -3/4Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-3/4 standard

37.97 €

1 26 giorni -3/4Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)-3/4 standard

32.21 €

1 26 giorni blocco a forma dado3/4AssenteNPT3/4 standard

37.97 €

1 26 giorni -3/4Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)-3/4 standard

48.34 €

31.90 €

1 Stesso giorno

Stock

blocco a forma dado1AssenteRc1 standard

60.98 €

1 26 giorni -1Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-1 standard

60.90 €

1 26 giorni -1Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-1 standard

48.34 €

1 26 giorni blocco a forma dado1AssenteNPT1 standard

60.98 €

1 26 giorni -1Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-1 standard

54.06 €

1 4 giorni -1Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)-1 standard

166.74 €

1 4 giorni blocco a forma dado1 1/4AssenteRc1 1/4 standard

179.39 €

1 26 giorni -1 1/4Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)-1 1/4 standard

166.74 €

1 26 giorni blocco a forma dado1 1/4AssenteNPT1 1/4 standard

179.39 €

1 26 giorni -1 1/4Specifica bassa temperatura (da -30 a +60°C)-1 1/4 standard

247.19 €

1 4 giorni blocco a forma dado1 1/2AssenteRc1 1/2 standard

271.39 €

1 26 giorni -1 1/2Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-1 1/2 standard

247.19 €

1 4 giorni blocco a forma dado2AssenteRc1 1/2 standard

271.39 €

1 26 giorni -2Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-1 1/2 standard

247.19 €

1 26 giorni blocco a forma dado1 1/2AssenteG1 1/2 standard

247.19 €

1 4 giorni blocco a forma dado2AssenteG1 1/2 standard

247.19 €

1 98 giorni blocco a forma dado1 1/2AssenteNPT1 1/2 standard

271.34 €

1 26 giorni -1 1/2Specifiche per alte temperature (da -5 a +100°C)-1 1/2 standard

247.19 €

1 26 giorni blocco a forma dado2AssenteNPT1 1/2 standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Regolatore di velocità Profilo corpo principale Gomito con collegamento diretto cilindro Metodo di controllo Misurazione Uscita/Ingresso
Tipo giunto Maschiatura su entrambi i lati Materiale corpo principale Alluminio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard
Materiale filettatura Alluminio Con manopola Standard

Supporto tecnico