Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Straight Type AKH dimensional outline drawing
(Unit: mm)
Applicable tube outer diameter | Model | øD | L | M | Sonic conductance dm3/(s-bar) | Critical pressure ratio | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | AKH04-00 | 9.3 | 33.5 | 12.7 | 0.56 | 0.35 | 3 |
6 | AKH06-00 | 11.6 | 37.1 | 13.5 | 1.3 | 5 | |
8 | AKH08-00 | 15.2 | 53.3 | 18.5 | 2.8 | 0.5 | 10 |
10 | AKH10-00 | 18.5 | 63.6 | 21 | 4.8 | 17 | |
12 | AKH12-00 | 21.7 | 70.2 | 22 | 6.8 | 25 |
(Unit: mm)
Applicable tube outer diameter | Model | øD | L | M | Sonic conductance dm3/(s-bar) | Critical pressure ratio | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/32 | AKH03-00 | 9.3 | 33.5 | 12.7 | 0.56 | 0.35 | 3 |
1/4 | AKH07-00 | 12 | 39 | 13.6 | 1.3 | 6 | |
5/16 | AKH09-00 | 15.2 | 53.3 | 18.5 | 2.8 | 0.5 | 10 |
3/8 | AKH11-00 | 18.5 | 63.6 | 21 | 4.8 | 17 | |
1/2 | AKH13-00 | 21.7 | 70.2 | 22 | 6.8 | 24 |
Usable fluids | Air |
---|---|
Guaranteed pressure resistance | 1.5 MPa |
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa |
Cracking pressure | Note 1: 0.005 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) |
Note 2: Applicable tube material | Nylon, soft nylon, polyurethane |
Note 1: Not the pressure at which the valve fully opens.
Note 2: Take note of the maximum operating pressure when using soft nylon or polyurethane.
Preventing backflow to the source of the vacuum (simple vacuum retention)
Preventing backflow of the internal tank pressure
Fall prevention
*The product specifications allow for a certain amount of leakage. Note that the product is not suitable for pressure retention over long periods.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Lato di ingresso, porta P | Lato scarico, porta A | Area sezione effettiva [classificazione] (㎜2) | Applicable Tube O.D. (mm) | Applicable Tube O.D. (inch) | Sonic Conductance [dm3/(s/bar)] | Free Flow Direction of Check Valve | Connection Dia. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Filettatura femmina | Fino a 10 | - | - | 1.3 | Filettatura maschio-filettatura femmina | Rc1/8 | ||
10.97 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Filettatura femmina | Fino a 10 | - | - | 1.3 | Filettatura maschio-filettatura femmina | NPT 1/8 | ||
10.97 € | 1 | 3 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Filettatura femmina | Fino a 10 | - | - | 1.3 | Filettatura femmina-filettatura maschio | Rc1/8 | ||
10.97 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Filettatura femmina | Fino a 10 | - | - | 1.3 | Filettatura femmina-filettatura maschio | NPT 1/8 | ||
14.29 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Filettatura femmina | Fino a 15 | - | - | 2.8 | Filettatura maschio-filettatura femmina | Rc1/4 | ||
14.29 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Filettatura femmina | Fino a 15 | - | - | 2.8 | Filettatura maschio-filettatura femmina | NPT 1/4 | ||
14.29 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Filettatura femmina | Fino a 15 | - | - | 2.8 | Filettatura femmina-filettatura maschio | Rc1/4 | ||
14.29 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Filettatura femmina | Fino a 15 | - | - | 2.8 | Filettatura femmina-filettatura maschio | NPT 1/4 | ||
21.47 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Filettatura femmina | Fino a 30 | - | - | 4.8 | Filettatura maschio-filettatura femmina | Rc3/8 | ||
21.47 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Filettatura femmina | Fino a 30 | - | - | 4.8 | Filettatura maschio-filettatura femmina | NPT 3/8 | ||
21.47 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Filettatura femmina | Fino a 30 | - | - | 4.8 | Filettatura femmina-filettatura maschio | Rc3/8 | ||
21.47 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Filettatura femmina | Fino a 30 | - | - | 4.8 | Filettatura femmina-filettatura maschio | NPT 3/8 | ||
29.66 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Filettatura femmina | Fino a 40 | - | - | 6.8 | Filettatura maschio-filettatura femmina | Rc1/2 | ||
33.81 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Filettatura femmina | Fino a 40 | - | - | 6.8 | Filettatura maschio-filettatura femmina | NPT 1/2 | ||
29.66 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Filettatura femmina | Fino a 40 | - | - | 6.8 | Filettatura femmina-filettatura maschio | Rc1/2 | ||
33.81 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Filettatura femmina | Fino a 40 | - | - | 6.8 | Filettatura femmina-filettatura maschio | NPT 1/2 | ||
8.26 € | 1 | 26 giorni | PBT | Accoppiamento a singolo effetto | Accoppiamento a singolo effetto | 5 o inf. | - | 5/32 | 0.56 | - | - | ||
9.65 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | 5 o inf. | - | 5/32 | 0.56 | Filettatura maschio-raccordo a contatto rapido | NPT 1/8 | ||
9.03 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | 5 o inf. | - | 5/32 | 0.56 | Filettatura maschio-raccordo a contatto rapido | 10-32 UNF | ||
9.65 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | 5 o inf. | - | 5/32 | 0.56 | Da raccordo a innesto rapido a filettatura maschio | NPT 1/8 | ||
9.03 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | 5 o inf. | - | 5/32 | 0.56 | Da raccordo a innesto rapido a filettatura maschio | 10-32 UNF | ||
8.26 € | 1 | 7 giorni | PBT | Accoppiamento a singolo effetto | Accoppiamento a singolo effetto | 5 o inf. | 4 | - | 0.56 | - | - | ||
9.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | 5 o inf. | 4 | - | 0.56 | Filettatura maschio-raccordo a contatto rapido | R1/8 | ||
9.03 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | 5 o inf. | 4 | - | 0.56 | Filettatura maschio-raccordo a contatto rapido | M5 | ||
9.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | 5 o inf. | 4 | - | 0.56 | Da raccordo a innesto rapido a filettatura maschio | R1/8 | ||
9.03 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | 5 o inf. | 4 | - | 0.56 | Da raccordo a innesto rapido a filettatura maschio | M5 | ||
8.56 € | 1 | 3 giorni | PBT | Accoppiamento a singolo effetto | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 10 | 6 | - | 1.3 | - | - | ||
10.24 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 10 | 6 | - | 1.3 | Filettatura maschio-raccordo a contatto rapido | R1/8 | ||
10.85 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 10 | 6 | - | 1.3 | Filettatura maschio-raccordo a contatto rapido | R1/4 | ||
10.06 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | 5 o inf. | 6 | - | 0.56 | Filettatura maschio-raccordo a contatto rapido | M5 | ||
10.24 € | 1 | 3 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 10 | 6 | - | 1.3 | Da raccordo a innesto rapido a filettatura maschio | R1/8 | ||
10.85 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 10 | 6 | - | 1.3 | Da raccordo a innesto rapido a filettatura maschio | R1/4 | ||
10.06 € | 1 | 7 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | 5 o inf. | 6 | - | 0.56 | Da raccordo a innesto rapido a filettatura maschio | M5 | ||
10.06 € | 1 | 4 giorni | PBT | Accoppiamento a singolo effetto | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 10 | - | 1/4 | 1.3 | - | - | ||
10.24 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 10 | - | 1/4 | 1.3 | Filettatura maschio-raccordo a contatto rapido | NPT 1/8 | ||
10.85 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 10 | - | 1/4 | 1.3 | Filettatura maschio-raccordo a contatto rapido | NPT 1/4 | ||
10.11 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | 5 o inf. | - | 1/4 | 0.56 | Filettatura maschio-raccordo a contatto rapido | 10-32 UNF | ||
10.24 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 10 | - | 1/4 | 1.3 | Da raccordo a innesto rapido a filettatura maschio | NPT 1/8 | ||
10.85 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 10 | - | 1/4 | 1.3 | Da raccordo a innesto rapido a filettatura maschio | NPT 1/4 | ||
10.06 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | 5 o inf. | - | 1/4 | 0.56 | Da raccordo a innesto rapido a filettatura maschio | 10-32 UNF | ||
13.21 € | 1 | 9 giorni | PBT | Accoppiamento a singolo effetto | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 15 | 8 | - | 2.8 | - | - | ||
11.45 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 10 | 8 | - | 1.3 | Filettatura maschio-raccordo a contatto rapido | R1/8 | ||
14.11 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 15 | 8 | - | 2.8 | Filettatura maschio-raccordo a contatto rapido | R1/4 | ||
19.18 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 15 | 8 | - | 2.8 | Filettatura maschio-raccordo a contatto rapido | R3/8 | ||
11.45 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 10 | 8 | - | 1.3 | Da raccordo a innesto rapido a filettatura maschio | R1/8 | ||
14.11 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 15 | 8 | - | 2.8 | Da raccordo a innesto rapido a filettatura maschio | R1/4 | ||
19.18 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 15 | 8 | - | 2.8 | Da raccordo a innesto rapido a filettatura maschio | R3/8 | ||
19.03 € | 1 | 26 giorni | PBT | Accoppiamento a singolo effetto | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 15 | - | 5/16 | 2.8 | - | - | ||
11.45 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 10 | - | 5/16 | 1.3 | Filettatura maschio-raccordo a contatto rapido | NPT 1/8 | ||
14.11 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 15 | - | 5/16 | 2.8 | Filettatura maschio-raccordo a contatto rapido | NPT 1/4 | ||
19.18 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 15 | - | 5/16 | 2.8 | Filettatura maschio-raccordo a contatto rapido | NPT 3/8 | ||
11.45 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 10 | - | 5/16 | 1.3 | Da raccordo a innesto rapido a filettatura maschio | NPT 1/8 | ||
14.11 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 15 | - | 5/16 | 2.8 | Da raccordo a innesto rapido a filettatura maschio | NPT 1/4 | ||
19.18 € | 1 | 26 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 15 | - | 5/16 | 2.8 | Da raccordo a innesto rapido a filettatura maschio | NPT 3/8 | ||
19.77 € | 1 | 3 giorni | PBT | Accoppiamento a singolo effetto | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 30 | 10 | - | 4.8 | - | - | ||
25.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 30 | 10 | - | 4.8 | Filettatura maschio-raccordo a contatto rapido | R1/4 | ||
25.15 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 30 | 10 | - | 4.8 | Filettatura maschio-raccordo a contatto rapido | R3/8 | ||
26.40 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 30 | 10 | - | 4.8 | Filettatura maschio-raccordo a contatto rapido | R1/2 | ||
25.15 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 30 | 10 | - | 4.8 | Da raccordo a innesto rapido a filettatura maschio | R1/4 | ||
25.15 € | 1 | 4 giorni | [Ottone] Ottone + nichelatura chimica | Filettatura maschio | Accoppiamento a singolo effetto | Fino a 30 | 10 | - | 4.8 | Da raccordo a innesto rapido a filettatura maschio | R3/8 |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo corpo principale | Dritto | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Lato di ingresso, porta P
Lato scarico, porta A
Area sezione effettiva [classificazione](㎜2)
Applicable Tube O.D. (mm)
Applicable Tube O.D. (inch)
Sonic Conductance [dm3/(s/bar)]
Free Flow Direction of Check Valve
Connection Dia.
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali