Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LQ1R-M Series outline dimensional drawing
Dimensional drawing for size 1
Dimensional drawing for sizes 2 to 5
Dimensional drawing for size 6
(A): Reference dimensions after screwing-in.
(E): Shows the approximate dimension of the inserted tubing from the end of the nut.
Model | Applicable tube outer diameter | Connection thread R/NPT | A | B | E | F | G | H | L1 | L2 | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ1R11-M□ | ø4 | 1/8 " | 12 | 2 | 10 | 4 | 8 | - | 18.5 | 15.5 | 11.5 |
LQ1R12-M□ | ø3 | ||||||||||
LQ1R21-M□ | ø6 | 1/8 " | 16 | 4 | 15 | 6 | 12 | 14 | 28 | 19.5 | 16.5 |
LQ1R22-M□ | ø4 | ||||||||||
LQ1R2C-M□ | ø3 | ||||||||||
LQ1R23-M□ | ø6 | 1/4 " | 22 | ||||||||
LQ1R24-M□ | ø4 | ||||||||||
LQ1R2F-M□ | ø3 | ||||||||||
LQ1R31-M□ | ø10 | 1/4 " | 19 | 5 | 20 | 9 | 18 | 17 | 36.5 | 25 | 23 |
LQ1R32-M□ | ø8 | ||||||||||
LQ1R33-M□ | ø6 | ||||||||||
LQ1R34-M□ | ø10 | 3/8 " | 21 | 27 | |||||||
LQ1R35-M□ | ø8 | ||||||||||
LQ1R36-M□ | ø6 | ||||||||||
*LQ1R39-M□ | ø10 | 1/8 " | 17 | - | - | - | 34.5 | 20.5 | |||
*LQ1R310-M□ | ø8 | ||||||||||
LQ1R41-M□ | ø12 | 3/8 " | 23 | 6 | 24 | 9 | 18 | 21 | 43 | 29 | 28 |
LQ1R42-M□ | ø10 | ||||||||||
LQ1R43-M□ | ø12 | 1/2 " | 24.5 | 32 | |||||||
LQ1R44-M□ | ø10 | ||||||||||
LQ1R49-M□ | ø12 | 1/4 " | 27.5 | 7 | 29 | 14 | 28 | 26 | 54 | 33.5 | 39 |
LQ1R51-M□ | ø19 | 1/2 " | 30.5 | 7 | 29 | 14 | 28 | 26 | 54 | 38 | 39 |
LQ1R52-M□ | ø12 | ||||||||||
LQ1R53-M□ | ø19 | 3/4 " | 30 | 39 | |||||||
LQ1R54-M□ | ø12 | ||||||||||
LQ1R58-M□ | ø19 | 1/4 " | 27.5 | 33.5 | |||||||
LQ1R59-M□ | ø19 | 3/8 " | 29 | 35 | |||||||
LQ1R61-M□ | ø25 | 3/4 " | 36 | 8 | 39.5 | 18 | 36 | 36 | 69.5 | 45 | 49 |
LQ1R62-M□ | ø19 | ||||||||||
LQ1R63-M□ | ø25 | 1 " | 35 | ||||||||
LQ1R64-M□ | ø19 |
Note: Products marked with '*' are manufactured to order (the main body of the fitting is machined PTFE).
Item | Model | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LQ1□10 | LQ1□20 | LQ1□30 | LQ1□40 | LQ1□50 | LQ1□60 | |
Material | New PFA Note: | |||||
Maximum operating pressure (at 20°C) | 1.0 MPa | |||||
Withstand pressure | Refer to the withstand pressure and heat resistance performance curves. | |||||
Operating temperature | 0 to 200℃ |
Note: For made-to-order products, the main body of the fitting is made of PTFE.
Withstand pressure and heat resistance performance graph
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Tipo di collegamento | Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | D.E. tubo applicabile (mm) D2 | Con vite di collegamento M (M1) | Misura nominale vite di collegamento M (M1) | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.11 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 3 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
33.97 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 4 | - | R | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 1 | ||
33.97 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 3 | - | R | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 1 | ||
38.13 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 6 | - | R | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
38.13 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 6 | - | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
38.11 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 4 | - | R | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
38.13 € 25.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 6 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
38.13 € | 1 | 33 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 6 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
38.13 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 4 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
38.11 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 4 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 10 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 10 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 8 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
48.15 € 32.74 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 8 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 6 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 10 | - | R | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 8 | - | R | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 8 | - | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 6 | - | R | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
207.65 € | 1 | 26 giorni | PTFE | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 10 | - | R | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
207.26 € | 1 | 26 giorni | PTFE | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 10 | - | R | 1/8B(6A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 3 | ||
207.65 € | 1 | 26 giorni | PTFE | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 10 | - | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
207.26 € | 1 | 26 giorni | PTFE | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 10 | - | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 3 | ||
62.89 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 12 | - | R | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
62.82 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 10 | - | R | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
62.89 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 12 | - | R | 1/2B(15A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
62.82 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 10 | - | R | 1/2B(15A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
62.82 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 10 | - | NPT (Male thread) | 1/2B(15A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
158.97 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 12 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
158.56 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 12 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 4 | ||
158.97 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 12 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
158.56 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 12 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 4 | ||
113.58 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | R | 1/2B(15A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
113.60 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 12 | - | R | 1/2B(15A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
113.58 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | R | 3/4B(20A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
113.52 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
113.11 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 5 | ||
113.52 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
113.11 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 5 | ||
113.52 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | R | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
113.11 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | R | 3/8B(10A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 5 | ||
113.52 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
113.11 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 5 | ||
38.11 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (riduttore) | 6 | 4 | R | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
214.98 € | 1 | 26 giorni | PTFE | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 8 | - | R | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
214.61 € | 1 | 26 giorni | PTFE | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 8 | - | R | 1/8B(6A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 3 | ||
214.98 € | 1 | 26 giorni | PTFE | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 8 | - | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
214.61 € | 1 | 26 giorni | PTFE | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 8 | - | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (riduttore) | 10 | 6 | R | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (riduttore) | 6 | 10 | R | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Raccordo multipunto filettatura-tubo | Male Run Tee | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 200 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Tipo di collegamento
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1)
D.E. tubo applicabile (mm) D2
Con vite di collegamento M (M1)
Misura nominale vite di collegamento M (M1)
Packaging
Size of Body
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali