Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, raccordo a T con filettatura maschio, dimensioni in pollici

Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, raccordo a T con filettatura maschio, dimensioni in pollici
A fluoropolymer fitting with a tube holding section on the nut that utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
[Features]
· Quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening. The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Easy nut fastening
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nuts. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ1R1A-M
LQ1R2A-M
LQ1R2A-MN
LQ1R2D-M
LQ1R2D-MN
LQ1R3A-M
LQ1R3A-MN
LQ1R3B-M
LQ1R3B-MN
LQ1R3C-M
LQ1R3F-M
LQ1R3F-M-1
LQ1R3F-MN
LQ1R3F-MN-1
LQ1R4A-M
LQ1R4A-MN
LQ1R4C-M
LQ1R4G-M
LQ1R4G-M-1
LQ1R4G-MN
LQ1R4G-MN-1
LQ1R5G-M
LQ1R5G-M-1
LQ1R5G-MN
LQ1R5G-MN-1
LQ1R5H-M
LQ1R5H-M-1
LQ1R5H-MN
LQ1R5H-MN-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) Con vite di collegamento M (M1) Misura nominale vite di collegamento M (M1) Packaging Size of Body

33.97 €

1 26 giorni PFA1/8R1/8B(6A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente1

38.13 €

1 26 giorni PFA1/4R1/8B(6A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2

38.13 €

1 26 giorni PFA1/4NPT (Male thread)1/8B(6A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2

38.13 €

1 26 giorni PFA1/4R1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2

38.13 €

1 26 giorni PFA1/4NPT (Male thread)1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2

48.15 €

1 26 giorni PFA3/8R1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

48.15 €

1 26 giorni PFA3/8NPT (Male thread)1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

48.15 €

1 26 giorni PFA1/4R1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

48.15 €

1 26 giorni PFA1/4NPT (Male thread)1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

48.15 €

1 26 giorni PFA3/8R3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

207.65 €

1 26 giorni PTFE3/8R1/8B(6A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

207.26 €

1 26 giorni PTFE3/8R1/8B(6A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53

207.65 €

1 26 giorni PTFE3/8NPT (Male thread)1/8B(6A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

207.26 €

1 26 giorni PTFE3/8NPT (Male thread)1/8B(6A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53

62.82 €

1 26 giorni PFA1/2R3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

62.89 €

1 26 giorni PFA1/2NPT (Male thread)3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

62.82 €

1 26 giorni PFA1/2R1/2B(15A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

158.97 €

1 26 giorni PFA1/2R1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

158.56 €

1 26 giorni PFA1/2R1/4B(8A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

158.97 €

1 26 giorni PFA1/2NPT (Male thread)1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

158.56 €

1 26 giorni PFA1/2NPT (Male thread)1/4B(8A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

113.52 €

1 26 giorni PFA3/4R1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

113.11 €

1 26 giorni PFA3/4R1/4B(8A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

113.52 €

1 26 giorni PFA3/4NPT (Male thread)1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

113.11 €

1 26 giorni PFA3/4NPT (Male thread)1/4B(8A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

113.52 €

1 26 giorni PFA3/4R3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

113.11 €

1 26 giorni PFA3/4R3/8B(10A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

113.52 €

1 26 giorni PFA3/4NPT (Male thread)3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

113.11 €

1 26 giorni PFA3/4NPT (Male thread)3/8B(10A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Tipo di collegamento A T, filettatura/tubo (stesso diametro) Raccordo multipunto filettatura-tubo Male Run Tee
Max. temperatura d'esercizio(°C) 200

Supporto tecnico