Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Tipo di collegamento | Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | D.E. tubo applicabile (mm) D2 | Con vite di collegamento M (M1) | Misura nominale vite di collegamento M (M1) | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.11 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 3 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
38.11 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 3 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
33.97 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 4 | - | R | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 1 | ||
33.97 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 4 | - | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 1 | ||
33.97 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 3 | - | R | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 1 | ||
38.13 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 6 | - | R | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
37.74 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 6 | - | R | 1/8B(6A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 2 | ||
38.11 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 6 | - | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
38.11 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 4 | - | R | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
38.13 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 4 | - | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
38.13 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 6 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
37.74 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 6 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 2 | ||
38.13 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 6 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
37.19 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 6 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 2 | ||
38.13 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 4 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
38.13 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 4 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
37.74 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 4 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 2 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 10 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 10 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 8 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 8 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 6 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
47.76 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 6 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 6 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 10 | - | R | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 10 | - | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 8 | - | R | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 8 | - | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 6 | - | R | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
207.65 € | 1 | 26 giorni | PTFE | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 10 | - | R | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
207.26 € | 1 | 26 giorni | PTFE | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 10 | - | R | 1/8B(6A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 3 | ||
207.65 € | 1 | 26 giorni | PTFE | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 10 | - | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
207.26 € | 1 | 26 giorni | PTFE | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 10 | - | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 3 | ||
62.89 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 12 | - | R | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
62.89 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 12 | - | R | 1/2B(15A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
62.44 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 12 | - | R | 1/2B(15A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 4 | ||
62.82 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 10 | - | R | 1/2B(15A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
226.31 € | 1 | 26 giorni | PTFE | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 8 | - | R | 1/2B(15A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
225.90 € | 1 | 26 giorni | PTFE | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 8 | - | R | 1/2B(15A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 4 | ||
226.31 € | 1 | 26 giorni | PTFE | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 8 | - | NPT (Male thread) | 1/2B(15A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
225.90 € | 1 | 26 giorni | PTFE | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 8 | - | NPT (Male thread) | 1/2B(15A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 4 | ||
158.97 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 12 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
158.56 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 12 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 4 | ||
158.97 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 12 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
158.56 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 12 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 4 | ||
113.58 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | R | 1/2B(15A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
113.58 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 12 | - | R | 1/2B(15A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
113.60 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 12 | - | NPT (Male thread) | 1/2B(15A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
113.58 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | R | 3/4B(20A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
113.60 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 12 | - | R | 3/4B(20A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
113.52 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
113.11 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | R | 1/4B(8A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 5 | ||
113.52 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
113.11 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | NPT (Male thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 5 | ||
113.52 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | R | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
113.11 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | R | 3/8B(10A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 5 | ||
113.52 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
113.11 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | NPT (Male thread) | 3/8B(10A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 5 | ||
211.34 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 19 | - | R | 1B(25A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 6 | ||
211.23 € | 1 | 26 giorni | PFA | [Filettatura <-> Tubo, diramazione] A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | 25 | - | R | 1/2B(15A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 6 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Raccordo multipunto filettatura-tubo | Male Branch Tee | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 200 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Tipo di collegamento
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1)
D.E. tubo applicabile (mm) D2
Con vite di collegamento M (M1)
Misura nominale vite di collegamento M (M1)
Packaging
Size of Body
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali