Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | Con vite di collegamento M (M1) | Misura nominale vite di collegamento M (M1) | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.27 € | 1 | 26 giorni | PFA | 4 | Rc | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 1 | ||
46.61 € | 1 | 26 giorni | PFA | 6 | Rc | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
46.61 € | 1 | 26 giorni | PFA | 6 | Rc | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
46.61 € | 1 | 26 giorni | PFA | 6 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
46.61 € | 1 | 26 giorni | PFA | 4 | Rc | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
46.60 € | 1 | 26 giorni | PFA | 4 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
57.76 € | 1 | 26 giorni | PFA | 10 | Rc | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
57.76 € | 1 | 26 giorni | PFA | 10 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
57.76 € | 1 | 26 giorni | PFA | 8 | Rc | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
57.76 € | 1 | 26 giorni | PFA | 6 | Rc | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
235.74 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 10 | Rc | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
235.35 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 10 | Rc | 1/8B(6A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 3 | ||
235.74 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 10 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
235.35 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 10 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 3 | ||
76.60 € | 1 | 26 giorni | PFA | 12 | Rc | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
76.60 € | 1 | 26 giorni | PFA | 12 | Rc | 1/2B(15A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
312.11 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 12 | Rc | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
311.73 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 12 | Rc | 1/4B(8A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 4 | ||
312.11 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 12 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
311.73 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 12 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 4 | ||
123.77 € | 1 | 26 giorni | PFA | 19 | Rc | 1/2B(15A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
312.11 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 19 | Rc | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
311.73 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 19 | Rc | 1/4B(8A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 5 | ||
312.11 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 19 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
311.73 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 19 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 5 | ||
312.11 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 19 | Rc | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
311.73 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 19 | Rc | 3/8B(10A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 5 | ||
312.11 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 19 | NPT (Female thread) | 3/8B(10A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
311.73 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 19 | NPT (Female thread) | 3/8B(10A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 5 | ||
223.40 € | 1 | 26 giorni | PFA | 19 | Rc | 1B(25A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 6 | ||
224.40 € | 1 | 26 giorni | PFA | 25 | Rc | 1/2B(15A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 6 | ||
224.02 € | 1 | 26 giorni | PFA | 25 | Rc | 1/2B(15A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 6 | ||
224.40 € | 1 | 26 giorni | PFA | 25 | NPT (Female thread) | 1/2B(15A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 6 | ||
224.02 € | 1 | 26 giorni | PFA | 25 | NPT (Female thread) | 1/2B(15A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 6 | ||
235.74 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 8 | Rc | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
235.35 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 8 | Rc | 1/8B(6A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 3 | ||
235.74 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 8 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
235.35 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 8 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 3 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Tipo di collegamento | A T, filettatura/tubo (stesso diametro) | Raccordo multipunto filettatura-tubo | Female Branch Tee |
---|---|---|---|---|---|
Max. temperatura d'esercizio(°C) | 200 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1)
Con vite di collegamento M (M1)
Misura nominale vite di collegamento M (M1)
Packaging
Size of Body
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali