Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, raccordo a T, misura metrica

Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, raccordo a T, misura metrica
A fluoropolymer fitting with outstanding sealing performance and leakage-prevention reliability.
[Features]
· Quadruple-seal construction.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening. The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation. The tube support allows it to withstand use with lateral loads.
· Simply screw in as far as the ends of the fitting to tighten the nuts. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ1T31-R7
LQ1T31-R8
LQ1T31-R8-1
LQ1T32-R5
LQ1T32-R5-1
LQ1T32-R6
LQ1T32-R7
LQ1T41-R2
LQ1T41-R2-1
LQ1T41-R3
LQ1T41-R3-1
LQ1T41-R5
LQ1T41-R7
LQ1T41-R12-1
LQ1T41-R22-1
LQ1T41-R23
LQ1T41-R32
LQ1T51-R2
LQ1T51-R3
LQ1T51-R4
LQ1T51-R7
LQ1T51-R7-1
LQ1T51-R8
LQ1T51-R8-1
LQ1T51-R10
LQ1T51-R10-1
LQ1T51-R13
LQ1T51-R17
LQ1T51-R17-1
LQ1T51-R24
LQ1T61-R2
LQ1T61-R2-1
LQ1T61-R3
LQ1T61-R4
LQ1T61-R4-1
LQ1T61-R7
LQ1T61-R8
LQ1T61-R8-1
LQ1T61-R13
LQ1T61-R13-1
LQ1T61-R15
LQ1T61-R26
LQ1T61-R26-1
LQ1T61-R34
LQ1T61-R34-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) D.E. tubo applicabile (mm) D2 D.E. tubo applicabile (mm) D3 Packaging Size of Body

55.26 €

1 26 giorni PFA8810Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

55.26 €

1 26 giorni PFA6610Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

54.87 €

1 26 giorni PFA6610Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53

55.26 €

1 26 giorni PFA688Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

54.87 €

1 26 giorni PFA688Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53

55.26 €

1 26 giorni PFA61010Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

55.26 €

1 26 giorni PFA668Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

115.97 €

1 26 giorni PFA12812Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

115.60 €

1 26 giorni PFA12812Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

115.97 €

1 26 giorni PFA12612Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

115.60 €

1 26 giorni PFA12612Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

69.23 €

1 26 giorni PFA101212Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

69.23 €

1 26 giorni PFA101012Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

174.08 €

1 26 giorni PFA61212Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

115.60 €

1 26 giorni PFA10612Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

145.19 €

1 26 giorni PFA6612Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

115.97 €

1 26 giorni PFA612-Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

130.11 €

1 26 giorni PFA191019Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

130.11 €

1 26 giorni PFA19819Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

130.11 €

1 26 giorni PFA19619Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

381.90 €

1 26 giorni PTFE121219Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

381.52 €

1 26 giorni PTFE121219Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

394.15 €

1 26 giorni PTFE101019Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

393.74 €

1 26 giorni PTFE101019Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

130.11 €

1 26 giorni PFA101910Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

129.73 €

1 26 giorni PFA101910Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

130.11 €

1 26 giorni PFA61919Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

394.15 €

1 26 giorni PTFE101219Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

393.74 €

1 26 giorni PTFE101219Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

145.19 €

1 26 giorni PFA12619Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

249.13 €

1 26 giorni PFA251225Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

248.74 €

1 26 giorni PFA251225Confezionamento standard equivalente alla classe M5.56

249.13 €

1 26 giorni PFA251025Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

396.02 €

1 26 giorni PTFE25825Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

395.65 €

1 26 giorni PTFE25825Confezionamento standard equivalente alla classe M5.56

249.13 €

1 26 giorni PFA191925Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

396.02 €

1 26 giorni PTFE121219Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

395.65 €

1 26 giorni PTFE121219Confezionamento standard equivalente alla classe M5.56

463.94 €

1 26 giorni PTFE8-25Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

463.53 €

1 26 giorni PTFE8-25Confezionamento standard equivalente alla classe M5.56

249.13 €

1 26 giorni PFA6-25Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

396.02 €

1 26 giorni PTFE25625Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

395.65 €

1 26 giorni PTFE25625Confezionamento standard equivalente alla classe M5.56

477.11 €

1 26 giorni PTFE6--Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

476.73 €

1 26 giorni PTFE6--Confezionamento standard equivalente alla classe M5.56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Tipo di collegamento Pipe⇔Pipe, different diameters connection Raccordo tubo-tubo con diam. diverso Reducing Union Tee
Max. temperatura d'esercizio(°C) 200

Supporto tecnico