Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LQ1U31-R3 |
LQ1U31-R3-1 |
LQ1U41-R2 |
LQ1U41-R2-1 |
LQ1U41-R3 |
LQ1U41-R3-1 |
LQ1U51-R2 |
LQ1U51-R3 |
LQ1U51-R4 |
LQ1U51-R6 |
LQ1U51-R6-1 |
LQ1U61-R2 |
LQ1U61-R5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | D.E. tubo applicabile (mm) D2 | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.98 € | 1 | 26 giorni | PFA | 10 | 4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
82.60 € | 1 | 26 giorni | PFA | 10 | 4 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 3 | ||
71.68 € | 1 | 26 giorni | PFA | 12 | 8 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
71.29 € | 1 | 26 giorni | PFA | 12 | 8 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 4 | ||
71.68 € | 1 | 26 giorni | PFA | 12 | 6 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
71.29 € | 1 | 26 giorni | PFA | 12 | 6 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 4 | ||
158.44 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 19 | 10 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
162.19 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 19 | 8 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
82.98 € | 1 | 26 giorni | PFA | 19 | 6 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
82.98 € | 1 | 26 giorni | PFA | 19 | 3 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
82.60 € | 1 | 26 giorni | PFA | 19 | 3 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 5 | ||
166.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | 25 | 12 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 6 | ||
194.26 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 25 | 6 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 6 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Tipo di collegamento | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | Raccordo tubo-tubo con diam. diverso | Giunto riduttore |
---|---|---|---|---|---|
Max. temperatura d'esercizio(°C) | 200 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1)
D.E. tubo applicabile (mm) D2
Packaging
Size of Body
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali