Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LQ1U4A-R2 |
LQ1U4A-R2-1 |
LQ1U4A-R4 |
LQ1U5A-R2 |
LQ1U5A-R3 |
LQ1U6A-R2 |
LQ1U6A-R4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) | D.E. tubo applicabile (pollici) D2 | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.68 € | 1 | 26 giorni | PFA | 1/2 | 1/4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
71.29 € | 1 | 26 giorni | PFA | 1/2 | 1/4 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 4 | ||
71.68 € | 1 | 26 giorni | PFA | 1/2 | 1/8 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
158.44 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 3/4 | 3/8 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
82.98 € | 1 | 26 giorni | PFA | 3/4 | 1/4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
166.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | 1 | 1/2 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 6 | ||
194.26 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 1 | 1/4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 6 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Tipo di collegamento | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | Raccordo tubo-tubo con diam. diverso | Giunto riduttore |
---|---|---|---|---|---|
Max. temperatura d'esercizio(°C) | 200 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1)
D.E. tubo applicabile (pollici) D2
Packaging
Size of Body
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali