Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, gomito salvaspazio con dado per raccordo, misura metrica (Codici componente - Download CAD)

Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, gomito salvaspazio con dado per raccordo, misura metrica
The LQ1E-SS is a space-saving fluoropolymer elbow fitting from SMC.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides excellent sealing performance.
· High leakage-prevention reliability.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ1E21-SS
LQ1E21-SS-1
LQ1E31-SS
LQ1E32-SS
LQ1E41-SS
LQ1E41-SS-1
LQ1E51-SS
LQ1E51-SS-1
LQ1E61-SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) Packaging Size of Body

64.15 €

1 7 giorni PFA6Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2

63.74 €

1 26 giorni PFA6Confezionamento standard equivalente alla classe M5.52

71.68 €

1 26 giorni PFA10Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

81.10 €

1 26 giorni PFA8Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

82.98 €

1 26 giorni PFA12Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

82.60 €

1 26 giorni PFA12Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

268.74 €

1 26 giorni PTFE19Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

268.35 €

1 26 giorni PTFE19Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

187.65 €

1 26 giorni PFA25Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Tipo di collegamento Pipe⇔Pipe, same diameters connection Raccordo tubo-tubo con diam. uguale Union Elbow
Max. temperatura d'esercizio(°C) 200

Supporto tecnico