Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LQ1E2A-SS |
LQ1E3A-SS |
LQ1E3A-SS-1 |
LQ1E4A-SS |
LQ1E5A-SS |
LQ1E5A-SS-1 |
LQ1E6A-SS |
LQ1E6A-SS-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.15 € | 1 | 26 giorni | PFA | 1/4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
71.68 € | 1 | 26 giorni | PFA | 3/8 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
71.29 € | 1 | 26 giorni | PFA | 3/8 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 3 | ||
82.98 € | 1 | 26 giorni | PFA | 1/2 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
268.74 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 3/4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
268.35 € | 1 | 26 giorni | PTFE | 3/4 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 5 | ||
187.65 € | 1 | 26 giorni | PFA | 1 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 6 | ||
187.24 € | 1 | 26 giorni | PFA | 1 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 6 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Tipo di collegamento | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Raccordo tubo-tubo con diam. uguale | Union Elbow |
---|---|---|---|---|---|
Max. temperatura d'esercizio(°C) | 200 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1)
Packaging
Size of Body
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali