Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, Gomito salvaspazio con riduttore, dimensioni metriche

Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, Gomito salvaspazio con riduttore, dimensioni metriche
The LQ1E-SS-R is a reducing-type space-saving fluoropolymer elbow fitting from SMC.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides excellent sealing performance.
· High leakage-prevention reliability.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ1E21-SS-R9
LQ1E41-SS-R8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) Size of Body Size of Body (B side)

171.61 €

1 26 giorni 623

208.37 €

1 26 giorni 1245

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PTFE Tipo di collegamento Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Raccordo tubo-tubo con diam. diverso Giunto riduttore a gomito Max. temperatura d'esercizio(°C) 200 Packaging Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente

Supporto tecnico