Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, Tee salvaspazio, dimensioni metriche (Codici componente - Download CAD)

Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, Tee salvaspazio, dimensioni metriche
A fluoropolymer union tee fitting by SMC.
[Features]
· Metric size.
· The tube can be positioned freely.
· Quadruple-seal construction.
· Offers outstanding flow-through characteristics.
· For use at 200°C.
· Excellent at preventing loosening.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Easy nut fastening.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ1T21-ST1
LQ1T21-ST1-1
LQ1T21-ST2
LQ1T21-ST3
LQ1T21-ST3-1
LQ1T21-ST4
LQ1T21-ST4-1
LQ1T31-ST1
LQ1T31-ST2
LQ1T31-ST3
LQ1T31-ST3-1
LQ1T41-ST1
LQ1T41-ST2
LQ1T41-ST4
LQ1T51-ST1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) Packaging Size of Body Fitting type

66.02 €

1 26 giorni 6Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2Tipo 1

65.65 €

1 26 giorni 6Confezionamento standard equivalente alla classe M5.52Tipo 1

66.02 €

1 26 giorni 6Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2Tipo 2

66.02 €

1 26 giorni 6Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2Tipo 3

65.65 €

1 26 giorni 6Confezionamento standard equivalente alla classe M5.52Tipo 3

66.02 €

1 26 giorni 6Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2Tipo 4

65.65 €

1 26 giorni 6Confezionamento standard equivalente alla classe M5.52Tipo 4

88.63 €

1 26 giorni 10Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3Tipo 1

88.63 €

1 26 giorni 10Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3Tipo 2

88.63 €

1 26 giorni 10Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3Tipo 3

88.24 €

1 26 giorni 10Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53Tipo 3

93.35 €

1 26 giorni 12Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4Tipo 1

93.35 €

1 26 giorni 12Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4Tipo 2

93.35 €

1 26 giorni 12Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4Tipo 4

134.85 €

1 26 giorni 19Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5Tipo 1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Raccordo tubo-tubo con diam. uguale Union Tees Max. temperatura d'esercizio(°C) 200

Supporto tecnico