Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, Tee riduttore salvaspazio, dimensioni metriche

Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, Tee riduttore salvaspazio, dimensioni metriche
A fluoropolymer union tee fitting by SMC.
[Features]
· Metric size.
· The tube can be positioned freely.
· Quadruple-seal construction.
· Offers outstanding flow-through characteristics.
· For use at 200°C.
· Excellent at preventing loosening.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Easy nut fastening.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ1T41-ST1-R1
LQ1T41-ST1-R1-1
LQ1T41-ST1-R37
LQ1T41-ST1-R37-1
LQ1T51-ST1-R1
LQ1T51-ST1-R1-1
LQ1T51-ST1-R2
LQ1T51-ST1-R2-1
LQ1T51-ST1-R13
LQ1T51-ST1-R13-1
LQ1T51-ST1-R36
LQ1T51-ST1-R36-1
LQ1T51-ST1-R37
LQ1T51-ST1-R37-1
LQ1T61-ST1-R1
LQ1T61-ST1-R1-1
LQ1T61-ST1-R2
LQ1T61-ST1-R2-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) D.E. tubo applicabile (mm) D3 Packaging Size of Body (B side)

247.98 €

1 26 giorni 1212Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

247.60 €

1 26 giorni 1212Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53

285.69 €

1 26 giorni 1212Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

285.31 €

1 26 giorni 1212Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

307.39 €

1 26 giorni 1919Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

307.00 €

1 26 giorni 1919Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

307.39 €

1 26 giorni 1919Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

307.00 €

1 26 giorni 1919Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53

318.74 €

1 26 giorni 619Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

318.35 €

1 26 giorni 619Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

421.47 €

1 26 giorni 1219Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

421.10 €

1 26 giorni 1219Confezionamento standard equivalente alla classe M5.56

421.47 €

1 26 giorni 1912Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

421.10 €

1 26 giorni 1912Confezionamento standard equivalente alla classe M5.56

452.61 €

1 26 giorni 2525Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

452.24 €

1 26 giorni 2525Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

452.61 €

1 26 giorni 2525Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

452.24 €

1 26 giorni 2525Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PTFE Tipo di collegamento Pipe⇔Pipe, different diameters connection
Raccordo tubo-tubo con diam. diverso Reducing Union Tee Max. temperatura d'esercizio(°C) 200

Supporto tecnico