Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, prolunga per tubi, riduttore, misura metrica

Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, prolunga per tubi, riduttore, misura metrica
A fluoropolymer fitting with outstanding leakage-prevention reliability.
[Features]
· Quadruple-seal construction.
· The reducer system allows you to switch tube sizes without having to change the body itself.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· The tube support allows it to withstand use with lateral loads.
· Simply screw in as far as the ends of the fitting to tighten the nuts.
· No need for gauge management for positioning.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LQ1T21-TT1-R39

Codice componente
LQ1T21-TT1-R39
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

75.44 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PTFE Tipo di collegamento Pipe⇔Tube, out
Raccordo tubo/sporgenza tubo Giunto riduttore a T prolunga tubo Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) 6 D.E. tubo applicabile (mm) D2 10
Max. temperatura d'esercizio(°C) 200 Packaging Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente Size of Body 2
Fitting type Tipo 1

Si trova sulla pagina di Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, prolunga per tubi, riduttore, misura metrica, il codice articolo è il seguente: LQ1T21-TT1-R39.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LQ1T21-TT1-R39.

Supporto tecnico