Male Connector LQ3H-M Metric Size Fluoropolymer Fittings / Hyper Fittings

Male Connector LQ3H-M Metric Size Fluoropolymer Fittings / Hyper Fittings
A fluoropolymer fitting with a flared collet structure.
[Features]
· Triple-seal construction.
· Excellent assemblability.
· Excellent flow-through characteristics.
· Able to withstand thermal stress.
· For use at 200°C.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3H11-M
LQ3H11-M-1
LQ3H11-M-3
LQ3H11-MN
LQ3H11-MN-1
LQ3H12-M
LQ3H12-M-3
LQ3H12-MN
LQ3H12-MN-1
LQ3H21-M
LQ3H21-M-1
LQ3H21-M-2
LQ3H21-M-3
LQ3H21-MN
LQ3H21-MN-1
LQ3H22-M
LQ3H22-M-1
LQ3H22-M-2
LQ3H22-M-3
LQ3H22-MN
LQ3H22-MN-1
LQ3H22-MN-3
LQ3H31-M
LQ3H31-M-1
LQ3H31-MN
LQ3H32-M
LQ3H32-M-1
LQ3H32-MN
LQ3H32-MN-1
LQ3H32-MN-3
LQ3H33-M
LQ3H33-M-1
LQ3H33-M-3
LQ3H33-MN
LQ3H33-MN-1
LQ3H34-M
LQ3H34-M-1
LQ3H34-M-2
LQ3H34-M-3
LQ3H34-MN
LQ3H34-MN-1
LQ3H35-M
LQ3H35-M-1
LQ3H35-M-2
LQ3H35-M-3
LQ3H36-M
LQ3H36-M-1
LQ3H36-M-2
LQ3H36-M-3
LQ3H36-MN
LQ3H36-MN-1
LQ3H38-M
LQ3H38-M-3
LQ3H38-MN
LQ3H38-MN-1
LQ3H41-M
LQ3H41-M-1
LQ3H41-M-2
LQ3H41-M-3
LQ3H41-MN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) Con vite di collegamento M (M1) Misura nominale vite di collegamento M (M1) Max. temperatura d'esercizio
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

15.65 €

1 26 giorni 4R1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA1

11.21 €

1 26 giorni 4R1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA1

9.06 €

1 26 giorni 4R1/8B(6A)150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF1

11.48 €

1 26 giorni 4NPT (Male thread)1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA1

11.21 €

1 26 giorni 4NPT (Male thread)1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA1

15.65 €

1 26 giorni 3R1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA1

9.05 €

1 26 giorni 3R1/8B(6A)150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF1

11.48 €

1 26 giorni 3NPT (Male thread)1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA1

11.21 €

1 26 giorni 3NPT (Male thread)1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA1

16.16 €

1 26 giorni 6R1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

14.00 €

1 26 giorni 6R1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

13.15 €

1 26 giorni 6R1/8B(6A)150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF2

11.47 €

1 26 giorni 6R1/8B(6A)150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF2

19.92 €

1 26 giorni 6NPT (Male thread)1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

14.00 €

1 26 giorni 6NPT (Male thread)1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

18.05 €

1 26 giorni 6R1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

14.29 €

1 26 giorni 6R1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

14.69 €

1 26 giorni 6R1/4B(8A)150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF2

11.74 €

1 26 giorni 6R1/4B(8A)150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF2

14.61 €

1 26 giorni 6NPT (Male thread)1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

14.29 €

1 26 giorni 6NPT (Male thread)1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

16.56 €

1 26 giorni 6NPT (Male thread)1/4B(8A)150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF2

16.55 €

1 26 giorni 10R1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

16.79 €

1 26 giorni 10R1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

28.18 €

1 26 giorni 10NPT (Male thread)1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

17.06 €

1 26 giorni 8R1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

16.79 €

1 26 giorni 8R1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

28.18 €

1 26 giorni 8NPT (Male thread)1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

16.79 €

1 26 giorni 8NPT (Male thread)1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

12.66 €

1 26 giorni 8NPT (Male thread)1/8B(6A)150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF3

22.13 €

1 26 giorni 10R1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

21.73 €

1 26 giorni 10R1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

13.40 €

1 26 giorni 10R1/4B(8A)150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF3

17.31 €

1 26 giorni 10NPT (Male thread)1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

17.02 €

1 26 giorni 10NPT (Male thread)1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

17.31 €

1 26 giorni 8R1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

17.58 €

1 26 giorni 8R1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

24.13 €

1 26 giorni 8R1/4B(8A)150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF3

13.40 €

1 26 giorni 8R1/4B(8A)150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF3

17.87 €

1 26 giorni 8NPT (Male thread)1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

17.58 €

1 26 giorni 8NPT (Male thread)1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

17.81 €

1 26 giorni 10R3/8B(10A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

18.05 €

1 26 giorni 10R3/8B(10A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

14.18 €

1 26 giorni 10R3/8B(10A)150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF3

13.85 €

1 26 giorni 10R3/8B(10A)150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF3

17.81 €

1 26 giorni 8R3/8B(10A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

18.05 €

1 26 giorni 8R3/8B(10A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

14.65 €

1 26 giorni 8R3/8B(10A)150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF3

14.32 €

1 26 giorni 8R3/8B(10A)150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF3

18.32 €

1 26 giorni 8NPT (Male thread)3/8B(10A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

18.02 €

1 26 giorni 8NPT (Male thread)3/8B(10A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

29.39 €

1 26 giorni 8R1/2B(15A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

21.48 €

1 26 giorni 8R1/2B(15A)150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF3

29.39 €

1 26 giorni 8NPT (Male thread)1/2B(15A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

29.06 €

1 26 giorni 8NPT (Male thread)1/2B(15A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

22.69 €

1 26 giorni 12R1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

20.39 €

1 26 giorni 12R1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA4

15.81 €

1 26 giorni 12R1/4B(8A)150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF4

15.52 €

1 26 giorni 12R1/4B(8A)150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF4

20.06 €

1 26 giorni 12NPT (Male thread)1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

Loading...

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Screw⇔Pipe
Raccordo filettatura-tubo Threaded Straight

Supporto tecnico