Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, gomito con filettatura femmina, dimensioni metriche

Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, gomito con filettatura femmina, dimensioni metriche
Female elbow with flare-type collet construction.
[Features]
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3L11-F
LQ3L11-FN
LQ3L11-FN-1
LQ3L21-F
LQ3L21-F-1
LQ3L21-FN
LQ3L21-FN-1
LQ3L22-F
LQ3L22-F-1
LQ3L22-FN
LQ3L22-FN-1
LQ3L31-F
LQ3L32-FN
LQ3L33-F
LQ3L33-F-1
LQ3L34-F-2
LQ3L34-FN
LQ3L35-F-2
LQ3L36-FN
LQ3L42-FN
LQ3L43-F
LQ3L53-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) Con vite di collegamento M (M1) Misura nominale vite di collegamento M (M1) Max. temperatura d'esercizio
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

30.27 €

1 26 giorni 4Rc1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA1

22.02 €

1 26 giorni 4NPT (Female thread)1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA1

20.95 €

1 26 giorni 4NPT (Female thread)1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA1

26.37 €

1 26 giorni 6Rc1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

26.06 €

1 26 giorni 6Rc1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

27.31 €

1 26 giorni 6NPT (Female thread)1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

26.06 €

1 26 giorni 6NPT (Female thread)1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

27.73 €

1 26 giorni 6Rc1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

27.40 €

1 26 giorni 6Rc1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

28.69 €

1 26 giorni 6NPT (Female thread)1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

27.40 €

1 26 giorni 6NPT (Female thread)1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

34.19 €

1 26 giorni 10Rc1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

34.34 €

1 26 giorni 8NPT (Female thread)1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

34.19 €

1 26 giorni 10Rc1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

33.89 €

1 26 giorni 10Rc1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

82.79 €

1 26 giorni 8Rc1/4B(8A)150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF3

34.34 €

1 26 giorni 8NPT (Female thread)1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

33.58 €

1 26 giorni 10Rc3/8B(10A)150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF3

37.31 €

1 26 giorni 8NPT (Female thread)3/8B(10A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

57.31 €

1 26 giorni 12NPT (Female thread)3/8B(10A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

57.34 €

1 26 giorni 12Rc1/2B(15A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

80.52 €

1 26 giorni 19Rc3/4B(20A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Screw⇔Pipe
Raccordo filettatura-tubo Female Threaded Elbow

Supporto tecnico