Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, gomito con filettatura femmina, misura in pollici

Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, gomito con filettatura femmina, misura in pollici
Inch size female elbow.
[Features]
· Fluoropolymer fitting.
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3L1A-F
LQ3L2A-F
LQ3L2A-FN
LQ3L2B-F
LQ3L2B-FN
LQ3L3A-F
LQ3L3B-F
LQ3L3B-FN
LQ3L3C-F
LQ3L4A-F
LQ3L4A-FN
LQ3L4A-FN-1
LQ3L4A-FN-2
LQ3L4A-FN-3
LQ3L4B-F
LQ3L4C-F
LQ3L4C-FN
LQ3L5A-F
LQ3L5B-F
LQ3L5C-F
LQ3L5C-FN
LQ3L6A-F
LQ3L6B-F
LQ3L6C-F
LQ3L6C-FN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) Con vite di collegamento M (M1) Misura nominale vite di collegamento M (M1) Max. temperatura d'esercizio
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

30.23 €

1 26 giorni 1/8Rc1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA1

40.27 €

1 26 giorni 1/4Rc1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

26.37 €

1 26 giorni 1/4NPT (Female thread)1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

40.27 €

1 26 giorni 1/4Rc1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

37.11 €

1 26 giorni 1/4NPT (Female thread)1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

48.77 €

1 26 giorni 3/8Rc1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

48.77 €

1 26 giorni 3/8Rc1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

48.77 €

1 26 giorni 3/8NPT (Female thread)1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

48.77 €

1 26 giorni 3/8Rc3/8B(10A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

57.31 €

1 26 giorni 1/2Rc1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

57.35 €

1 26 giorni 1/2NPT (Female thread)1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

57.02 €

1 26 giorni 1/2NPT (Female thread)1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA4

52.19 €

1 26 giorni 1/2NPT (Female thread)1/4B(8A)150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF4

51.85 €

1 26 giorni 1/2NPT (Female thread)1/4B(8A)150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF4

57.31 €

1 26 giorni 1/2Rc3/8B(10A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

57.31 €

1 26 giorni 1/2Rc1/2B(15A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

52.69 €

1 26 giorni 1/2NPT (Female thread)1/2B(15A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

80.52 €

1 26 giorni 3/4Rc3/8B(10A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA5

80.52 €

1 26 giorni 3/4Rc1/2B(15A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA5

80.52 €

1 98 giorni 3/4Rc3/4B(20A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA5

71.19 €

1 26 giorni 3/4NPT (Female thread)3/4B(20A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA5

124.05 €

1 26 giorni 1Rc1/2B(15A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA6

124.05 €

1 26 giorni 1Rc3/4B(20A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA6

124.05 €

1 26 giorni 1Rc1B(25A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA6

124.03 €

1 26 giorni 1NPT (Female thread)1B(25A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Screw⇔Pipe
Raccordo filettatura-tubo Female Threaded Elbow

Supporto tecnico