Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, raccordo a T con filettatura maschio, misura metrica

Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, raccordo a T con filettatura maschio, misura metrica
Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3B11-M
LQ3B11-M-1
LQ3B11-MN-1
LQ3B21-M
LQ3B21-M-1
LQ3B21-M-3
LQ3B21-MN-1
LQ3B22-M
LQ3B22-M-1
LQ3B22-M-3
LQ3B22-MN-1
LQ3B31-M
LQ3B31-M-1
LQ3B32-M
LQ3B32-M-1
LQ3B32-M-3
LQ3B33-M
LQ3B33-M-1
LQ3B34-M
LQ3B34-M-1
LQ3B34-M-3
LQ3B35-M-1
LQ3B35-M-2
LQ3B36-M
LQ3B36-M-1
LQ3B41-M
LQ3B41-M-1
LQ3B41-MN
LQ3B42-M-1
LQ3B43-M
LQ3B43-M-1
LQ3B53-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) Con vite di collegamento M (M1) Misura nominale vite di collegamento M (M1) Max. temperatura d'esercizio
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

25.31 €

1 26 giorni 4R1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA1

25.77 €

1 26 giorni 4R1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA1

25.00 €

1 26 giorni 4NPT (Male thread)1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA1

27.40 €

1 26 giorni 6R1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

27.95 €

1 26 giorni 6R1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

22.90 €

1 26 giorni 6R1/8B(6A)150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF2

27.11 €

1 26 giorni 6NPT (Male thread)1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

29.73 €

1 26 giorni 6R1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

30.27 €

1 26 giorni 6R1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

25.15 €

1 26 giorni 6R1/4B(8A)150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF2

29.37 €

1 26 giorni 6NPT (Male thread)1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

35.69 €

1 26 giorni 10R1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

36.52 €

1 26 giorni 10R1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

35.69 €

1 26 giorni 8R1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

36.52 €

1 26 giorni 8R1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

28.18 €

1 26 giorni 8R1/8B(6A)150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF3

36.02 €

1 26 giorni 10R1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

36.82 €

1 26 giorni 10R1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

36.02 €

1 26 giorni 8R1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

36.82 €

1 26 giorni 8R1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

28.48 €

1 26 giorni 8R1/4B(8A)150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF3

38.35 €

1 26 giorni 10R3/8B(10A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

30.31 €

1 26 giorni 10R3/8B(10A)150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF3

38.69 €

1 26 giorni 8R3/8B(10A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

38.35 €

1 26 giorni 8R3/8B(10A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

50.61 €

1 26 giorni 12R1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

51.90 €

1 26 giorni 12R1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA4

50.65 €

1 26 giorni 12NPT (Male thread)1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

59.98 €

1 26 giorni 12R3/8B(10A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA4

60.21 €

1 26 giorni 12R1/2B(15A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

59.98 €

1 26 giorni 12R1/2B(15A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA4

104.35 €

1 26 giorni 19R3/4B(20A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento A T, filettatura/tubo (stesso diametro)
Raccordo multipunto filettatura-tubo Male Branch Tee

Supporto tecnico