Male Branch Tee LQ3B-M Inch Size Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings

Male Branch Tee LQ3B-M Inch Size Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings
Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3B1A-MN
LQ3B2A-M
LQ3B2A-MN
LQ3B2B-MN
LQ3B2B-MN-1
LQ3B3A-MN
LQ3B3B-MN
LQ3B3B-MN-1
LQ3B3C-MN
LQ3B3C-MN-1
LQ3B4A-M
LQ3B4A-MN
LQ3B4B-M
LQ3B4B-MN
LQ3B4C-M
LQ3B4C-MN
LQ3B4C-MN-1
LQ3B4C-MN-2
LQ3B4C-MN-3
LQ3B5A-MN
LQ3B5A-MN-1
LQ3B5B-MN
LQ3B5B-MN-2
LQ3B5B-MN-3
LQ3B5C-M
LQ3B5C-MN
LQ3B6A-MN
LQ3B6B-MN
LQ3B6C-MN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) Con vite di collegamento M (M1) Misura nominale vite di collegamento M (M1) Max. temperatura d'esercizio
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

25.32 €

1 26 giorni 1/8NPT (Male thread)1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA1

28.23 €

1 26 giorni 1/4R1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

37.16 €

1 26 giorni 1/4NPT (Male thread)1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

37.95 €

1 26 giorni 1/4NPT (Male thread)1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

37.39 €

1 26 giorni 1/4NPT (Male thread)1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

50.19 €

1 26 giorni 3/8NPT (Male thread)1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

50.82 €

1 26 giorni 3/8NPT (Male thread)1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

49.79 €

1 26 giorni 3/8NPT (Male thread)1/4B(8A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

51.45 €

1 26 giorni 3/8NPT (Male thread)3/8B(10A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

51.90 €

1 26 giorni 3/8NPT (Male thread)3/8B(10A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

50.65 €

1 26 giorni 1/2R1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

60.55 €

1 26 giorni 1/2NPT (Male thread)1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

60.21 €

1 26 giorni 1/2R3/8B(10A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

60.82 €

1 26 giorni 1/2NPT (Male thread)3/8B(10A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

60.27 €

1 26 giorni 1/2R1/2B(15A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

61.45 €

1 26 giorni 1/2NPT (Male thread)1/2B(15A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

59.98 €

1 26 giorni 1/2NPT (Male thread)1/2B(15A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA4

51.55 €

1 26 giorni 1/2NPT (Male thread)1/2B(15A)150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF4

51.27 €

1 26 giorni 1/2NPT (Male thread)1/2B(15A)150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF4

91.50 €

1 26 giorni 3/4NPT (Male thread)3/8B(10A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA5

91.05 €

1 26 giorni 3/4NPT (Male thread)3/8B(10A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA5

92.13 €

1 26 giorni 3/4NPT (Male thread)1/2B(15A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA5

76.24 €

1 26 giorni 3/4NPT (Male thread)1/2B(15A)150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF5

75.97 €

1 26 giorni 3/4NPT (Male thread)1/2B(15A)150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF5

104.35 €

1 26 giorni 3/4R3/4B(20A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA5

91.77 €

1 26 giorni 3/4NPT (Male thread)3/4B(20A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA5

154.21 €

1 26 giorni 1NPT (Male thread)1/2B(15A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA6

154.50 €

1 26 giorni 1NPT (Male thread)3/4B(20A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA6

154.94 €

1 26 giorni 1NPT (Male thread)1B(25A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento A T, filettatura/tubo (stesso diametro)
Raccordo multipunto filettatura-tubo Male Branch Tee

Supporto tecnico