Male Branch Tee LQ3B-F Inch Size Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings

Male Branch Tee LQ3B-F Inch Size Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings
Heat-stress resistant fluoropolymer pipe fitting.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3B1A-F
LQ3B2A-F
LQ3B2B-F
LQ3B2B-FN
LQ3B3A-F
LQ3B3B-F
LQ3B3B-FN
LQ3B3C-F
LQ3B3C-FN
LQ3B4A-F
LQ3B4A-FN
LQ3B4B-F
LQ3B4B-FN
LQ3B4C-F
LQ3B4C-FN
LQ3B5A-F
LQ3B5B-F
LQ3B5B-FN
LQ3B5C-F
LQ3B5C-FN
LQ3B6A-F
LQ3B6A-FN
LQ3B6B-F
LQ3B6B-FN
LQ3B6C-F
LQ3B6C-FN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) Con vite di collegamento M (M1) Misura nominale vite di collegamento M (M1) Size of Body

37.16 €

1 26 giorni 1/8Rc1/8B(6A)1

45.87 €

1 26 giorni 1/4Rc1/8B(6A)2

46.61 €

1 26 giorni 1/4Rc1/4B(8A)2

46.61 €

1 26 giorni 1/4NPT (Female thread)1/4B(8A)2

59.18 €

1 26 giorni 3/8Rc1/8B(6A)3

59.92 €

1 26 giorni 3/8Rc1/4B(8A)3

60.15 €

1 26 giorni 3/8NPT (Female thread)1/4B(8A)3

60.37 €

1 26 giorni 3/8Rc3/8B(10A)3

60.35 €

1 26 giorni 3/8NPT (Female thread)3/8B(10A)3

69.35 €

1 26 giorni 1/2Rc1/4B(8A)4

69.35 €

1 26 giorni 1/2NPT (Female thread)1/4B(8A)4

70.18 €

1 26 giorni 1/2Rc3/8B(10A)4

70.18 €

1 26 giorni 1/2NPT (Female thread)3/8B(10A)4

72.15 €

1 26 giorni 1/2Rc1/2B(15A)4

63.00 €

1 26 giorni 1/2NPT (Female thread)1/2B(15A)4

101.40 €

1 26 giorni 3/4Rc3/8B(10A)5

102.94 €

1 26 giorni 3/4Rc1/2B(15A)5

119.56 €

1 26 giorni 3/4NPT (Female thread)1/2B(15A)5

103.90 €

1 26 giorni 3/4Rc3/4B(20A)5

119.55 €

1 26 giorni 3/4NPT (Female thread)3/4B(20A)5

148.29 €

1 26 giorni 1Rc1/2B(15A)6

164.32 €

1 26 giorni 1NPT (Female thread)1/2B(15A)6

167.53 €

1 26 giorni 1Rc3/4B(20A)6

164.32 €

1 26 giorni 1NPT (Female thread)3/4B(20A)6

168.27 €

1 26 giorni 1Rc1B(25A)6

187.52 €

1 26 giorni 1NPT (Female thread)1B(25A)6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento A T, filettatura/tubo (stesso diametro)
Raccordo multipunto filettatura-tubo Female Branch Tee Max. temperatura d'esercizio(°C) 200 Packaging Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente
Nut Material PFA

Supporto tecnico