Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, raccordo a T con filettatura femmina, dimensioni metriche

Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, raccordo a T con filettatura femmina, dimensioni metriche
A fluoropolymer fitting with excellent flow-through characteristics thanks to its flare-type collet construction.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Nota

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3R11-FN-1
LQ3R12-F
LQ3R21-FN-1
LQ3R34-F
LQ3R35-F-2
LQ3R42-F
LQ3R53-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) Con vite di collegamento M (M1) Misura nominale vite di collegamento M (M1) Max. temperatura d'esercizio
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

30.89 €

1 26 giorni 4NPT (Female thread)1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA1

37.16 €

1 26 giorni 3Rc1/8B(6A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA1

39.74 €

1 26 giorni 6NPT (Female thread)1/8B(6A)200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

65.61 €

1 26 giorni 8Rc1/4B(8A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

47.10 €

1 26 giorni 10Rc3/8B(10A)150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF3

63.55 €

1 26 giorni 12Rc3/8B(10A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

98.95 €

1 26 giorni 19Rc3/4B(20A)200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento A T, filettatura/tubo (stesso diametro)
Raccordo multipunto filettatura-tubo Female Run Tee

Supporto tecnico