Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LQ3R1A-FN |
LQ3R2A-FN |
LQ3R2B-FN |
LQ3R3A-FN |
LQ3R3B-FN |
LQ3R3C-FN |
LQ3R4A-FN |
LQ3R4B-FN |
LQ3R4C-FN |
LQ3R5A-FN |
LQ3R5B-FN |
LQ3R5C-F |
LQ3R5C-FN |
LQ3R6A-FN |
LQ3R6B-FN |
LQ3R6C-FN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) | Con vite di collegamento M (M1) | Misura nominale vite di collegamento M (M1) | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.16 € | 1 | 26 giorni | 1/8 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | 1 | ||
46.15 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | 2 | ||
46.95 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 2 | ||
58.84 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | NPT (Female thread) | 1/8B(6A) | 3 | ||
59.63 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 3 | ||
60.37 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | NPT (Female thread) | 3/8B(10A) | 3 | ||
69.08 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | NPT (Female thread) | 1/4B(8A) | 4 | ||
69.82 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | NPT (Female thread) | 3/8B(10A) | 4 | ||
72.15 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | NPT (Female thread) | 1/2B(15A) | 4 | ||
98.97 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | NPT (Female thread) | 3/8B(10A) | 5 | ||
101.11 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | NPT (Female thread) | 1/2B(15A) | 5 | ||
98.95 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | Rc | 3/4B(20A) | 5 | ||
103.27 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | NPT (Female thread) | 3/4B(20A) | 5 | ||
156.48 € | 1 | 26 giorni | 1 | NPT (Female thread) | 1/2B(15A) | 6 | ||
158.19 € | 1 | 26 giorni | 1 | NPT (Female thread) | 3/4B(20A) | 6 | ||
161.95 € | 1 | 26 giorni | 1 | NPT (Female thread) | 1B(25A) | 6 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Materiale corpo principale | PFA | Tipo di collegamento | A T, filettatura/tubo (stesso diametro) |
---|---|---|---|---|---|
Raccordo multipunto filettatura-tubo | Female Run Tee | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 200 | Packaging | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente |
Nut Material | PFA |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1)
Con vite di collegamento M (M1)
Misura nominale vite di collegamento M (M1)
Size of Body
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali