Union Tee LQ3T Metric Size Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings

Union Tee LQ3T Metric Size Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings
Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3T11
LQ3T11-1
LQ3T12
LQ3T21
LQ3T21-1
LQ3T21-2
LQ3T21-3
LQ3T31
LQ3T31-1
LQ3T31-2
LQ3T32
LQ3T32-1
LQ3T32-2
LQ3T32-3
LQ3T41
LQ3T41-1
LQ3T51
LQ3T51-3
LQ3T61
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) Max. temperatura d'esercizio
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

24.89 €

1 26 giorni 4200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA1

24.60 €

1 26 giorni 4200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA1

24.89 €

1 26 giorni 3200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA1

26.85 €

1 26 giorni 6200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

26.56 €

1 26 giorni 6200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

20.39 €

1 26 giorni 6150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF2

20.06 €

1 26 giorni 6150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF2

38.81 €

1 26 giorni 10200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

38.53 €

1 26 giorni 10200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

36.58 €

1 26 giorni 10150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF3

42.61 €

1 26 giorni 8200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

38.53 €

1 26 giorni 8200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

27.66 €

1 26 giorni 8150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF3

26.52 €

1 26 giorni 8150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF3

63.77 €

1 26 giorni 12200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

48.03 €

1 26 giorni 12200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA4

85.31 €

1 26 giorni 19200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA5

61.05 €

1 26 giorni 19150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF5

175.77 €

1 26 giorni 25200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Raccordo tubo-tubo con diam. uguale Union Tees

Supporto tecnico