Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LQ3T1A |
LQ3T2A |
LQ3T2A-1 |
LQ3T3A |
LQ3T3A-1 |
LQ3T3A-2 |
LQ3T3A-3 |
LQ3T4A |
LQ3T4A-1 |
LQ3T4A-2 |
LQ3T4A-3 |
LQ3T5A |
LQ3T5A-1 |
LQ3T6A |
LQ3T6A-1 |
LQ3T7A |
LQ3T8A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) | Max. temperatura d'esercizio (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.47 € 21.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1/8 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 1 | ||
35.56 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 2 | ||
35.18 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 2 | ||
55.35 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 3 | ||
50.98 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 3 | ||
36.60 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 3 | ||
36.19 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 150 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 3 | ||
63.77 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 4 | ||
63.39 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 4 | ||
46.61 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 4 | ||
46.15 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 150 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 4 | ||
107.77 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 5 | ||
107.44 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 5 | ||
188.47 € | 1 | 26 giorni | 1 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 6 | ||
187.95 € | 1 | 26 giorni | 1 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 6 | ||
519.81 € | 1 | 26 giorni | - | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 7 | ||
758.27 € | 1 | 26 giorni | - | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 8 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Materiale corpo principale | PFA | Tipo di collegamento | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Raccordo tubo-tubo con diam. uguale | Union Tees |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1)
Max. temperatura d'esercizio(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali