Union LQ3U Metric Size Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings

Union LQ3U Metric Size Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings
Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

(i)Nota

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3U11
LQ3U11-1
LQ3U21
LQ3U21-1
LQ3U21-2
LQ3U21-3
LQ3U31
LQ3U31-1
LQ3U31-2
LQ3U32
LQ3U32-1
LQ3U32-2
LQ3U41
LQ3U41-1
LQ3U41-2
LQ3U41-3
LQ3U51
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) Max. temperatura d'esercizio
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

28.85 €

1 26 giorni 4200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA1

24.35 €

1 26 giorni 4200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA1

27.03 €

1 26 giorni 6200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

27.31 €

1 26 giorni 6200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA2

14.79 €

1 26 giorni 6150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF2

14.00 €

1 26 giorni 6150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF2

40.13 €

1 26 giorni 10200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

24.48 €

1 26 giorni 10200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

16.87 €

1 26 giorni 10150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF3

40.13 €

1 26 giorni 8200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

24.48 €

1 26 giorni 8200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

17.40 €

1 26 giorni 8150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF3

30.45 €

1 26 giorni 12200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

48.65 €

1 26 giorni 12200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA4

21.47 €

1 26 giorni 12150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF4

21.47 €

1 26 giorni 12150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF4

58.89 €

1 26 giorni 19200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Pipe⇔Pipe, same diameters connection

Supporto tecnico