Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LQ3U1A |
LQ3U2A |
LQ3U3A |
LQ3U3A-1 |
LQ3U3A-2 |
LQ3U3A-3 |
LQ3U4A |
LQ3U4A-1 |
LQ3U4A-2 |
LQ3U4A-3 |
LQ3U5A |
LQ3U5A-1 |
LQ3U5A-2 |
LQ3U5A-3 |
LQ3U6A |
LQ3U6A-1 |
LQ3U7A |
LQ3U8A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) | Max. temperatura d'esercizio (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.74 € | 1 | 26 giorni | 1/8 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 1 | ||
22.76 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 2 | ||
39.95 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 3 | ||
39.95 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 3 | ||
28.00 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 3 | ||
27.48 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 150 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 3 | ||
47.63 € 32.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1/2 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 4 | ||
41.66 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 4 | ||
34.03 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 4 | ||
33.56 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 150 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 4 | ||
72.55 € | 1 | 7 giorni | 3/4 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 5 | ||
72.15 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 5 | ||
52.24 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 5 | ||
51.85 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 150 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 5 | ||
122.81 € | 1 | 26 giorni | 1 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 6 | ||
122.40 € | 1 | 26 giorni | 1 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 6 | ||
220.89 € | 1 | 26 giorni | - | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 7 | ||
657.31 € | 1 | 26 giorni | - | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 8 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Materiale corpo principale | PFA | Tipo di collegamento | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1)
Max. temperatura d'esercizio(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali