Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LQ3U11-R1 |
LQ3U21-R1 |
LQ3U21-R2 |
LQ3U31-R1 |
LQ3U31-R2 |
LQ3U31-R2-1 |
LQ3U32-R1 |
LQ3U32-R1-1 |
LQ3U32-R2 |
LQ3U41-R1 |
LQ3U41-R2 |
LQ3U51-R1 |
LQ3U61-R2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | D.E. tubo applicabile (mm) D2 | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.39 € | 1 | 26 giorni | 4 | 3 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 1 | ||
23.08 € | 1 | 26 giorni | 6 | 4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
23.08 € | 1 | 26 giorni | 6 | 3 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 2 | ||
28.77 € | 1 | 26 giorni | 10 | 8 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
29.65 € | 1 | 26 giorni | 10 | 6 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
28.48 € | 1 | 26 giorni | 10 | 6 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 3 | ||
28.77 € | 1 | 26 giorni | 8 | 6 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
28.48 € | 1 | 26 giorni | 8 | 6 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 3 | ||
29.65 € | 1 | 26 giorni | 8 | 4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 3 | ||
36.61 € | 1 | 26 giorni | 12 | 10 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
36.61 € | 1 | 98 giorni | 12 | 8 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 4 | ||
62.60 € | 1 | 26 giorni | 19 | 12 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 5 | ||
99.85 € | 1 | 26 giorni | 25 | 12 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 6 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Materiale corpo principale | PFA | Tipo di collegamento | Pipe⇔Pipe, different diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Raccordo tubo-tubo con diam. diverso | Giunto riduttore | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 200 | Nut Material | PFA |
Configura
Proprietà di base
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1)
D.E. tubo applicabile (mm) D2
Packaging
Size of Body
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali