Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) | D.E. tubo applicabile (pollici) D2 | D.E. tubo applicabile (pollici) D3 | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.52 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | 1/8 | 1/4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 2 | ||
31.52 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | 1/4 | - | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 2 | ||
42.56 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 1/4 | 3/8 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 3 | ||
54.85 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 1/4 | 3/8 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 3 | ||
43.13 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 1/4 | 3/8 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 3 | ||
42.74 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 1/4 | 3/8 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 3 | ||
29.26 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 1/8 | 3/8 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 3 | ||
55.31 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 3/8 | 1/4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 3 | ||
42.56 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 1/4 | 1/4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 3 | ||
54.85 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 1/4 | 1/4 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 3 | ||
52.69 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | 3/8 | 1/4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 3 | ||
50.69 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 3/8 | 1/2 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 4 | ||
64.76 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 3/8 | 1/2 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 4 | ||
65.03 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 1/4 | 1/2 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 4 | ||
64.76 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 1/4 | 1/2 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 4 | ||
49.74 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 1/2 | 3/8 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 4 | ||
64.76 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 1/2 | 3/8 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 4 | ||
51.32 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 1/2 | 3/8 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 4 | ||
50.94 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 1/2 | 3/8 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 4 | ||
44.00 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 1/2 | 1/4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 4 | ||
64.76 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 1/2 | 1/4 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 4 | ||
51.32 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 1/2 | 1/4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 4 | ||
50.94 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 1/2 | 1/4 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 4 | ||
49.98 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 3/8 | 3/8 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 4 | ||
64.76 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 3/8 | 3/8 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 4 | ||
60.71 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 1/4 | 1/4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 4 | ||
49.98 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 1/2 | 3/8 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 4 | ||
61.27 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 1/2 | 3/4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 5 | ||
94.02 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 1/2 | 3/4 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 5 | ||
61.74 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 3/8 | 3/4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 5 | ||
94.02 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 3/8 | 3/4 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 5 | ||
56.11 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 1/4 | 3/4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 5 | ||
94.02 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 1/4 | 3/4 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 5 | ||
71.69 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 1/4 | 3/4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 5 | ||
71.31 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 1/4 | 3/4 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 5 | ||
94.02 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 3/4 | 1/2 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 5 | ||
71.69 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 3/4 | 1/2 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 5 | ||
71.31 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 3/4 | 1/2 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 5 | ||
61.74 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 3/4 | 3/8 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 5 | ||
94.47 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 1/2 | 1/2 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 5 | ||
94.02 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 1/2 | 1/2 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 5 | ||
52.27 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 3/4 | 1/2 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 5 | ||
46.63 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 3/4 | 3/8 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 5 | ||
94.02 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 3/4 | 3/8 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 5 | ||
71.69 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 3/4 | 3/8 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 5 | ||
71.31 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 3/4 | 3/8 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 5 | ||
59.94 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 1/2 | 1/4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 5 | ||
88.69 € | 1 | Preventivo | 3/4 | 3/4 | 1/4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 5 | ||
170.89 € | 1 | 26 giorni | 1 | 3/4 | 1 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 6 | ||
170.66 € | 1 | 26 giorni | 1 | 3/4 | 1 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 6 | ||
138.18 € | 1 | 26 giorni | 1 | 3/4 | 1 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 6 | ||
137.77 € | 1 | 26 giorni | 1 | 3/4 | 1 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 6 | ||
153.73 € | 1 | 26 giorni | 1 | 1/2 | 1 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 6 | ||
170.66 € | 1 | 26 giorni | 1 | 1/2 | 1 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 6 | ||
138.18 € | 1 | 26 giorni | 1 | 1/2 | 1 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 6 | ||
137.77 € | 1 | 26 giorni | 1 | 1/2 | 1 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 6 | ||
162.56 € | 1 | 26 giorni | 1 | 1/4 | 1 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 6 | ||
130.10 € | 1 | 26 giorni | 1 | - | 3/4 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 6 | ||
138.18 € | 1 | 26 giorni | 1 | - | 1/2 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 6 | ||
137.77 € | 1 | 26 giorni | 1 | - | 1/2 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 6 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Materiale corpo principale | PFA | Tipo di collegamento | Pipe⇔Pipe, different diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Raccordo tubo-tubo con diam. diverso | Reducing Union Tee | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 200 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1)
D.E. tubo applicabile (pollici) D2
D.E. tubo applicabile (pollici) D3
Packaging
Nut Material
Size of Body
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali