Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, gomito salvaspazio, misura metrica

Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, gomito salvaspazio, misura metrica
SMC Corporation's fluoropolymer fitting space-saving union elbow: LQ3E-S metric size.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Excellent heat resistance.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Nota

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3E31-S
LQ3E31-S-1
LQ3E41-S
LQ3E51-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) Packaging Size of Body

37.76 €

1 26 giorni 10Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

37.50 €

1 26 giorni 10Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53

52.74 €

1 26 giorni 12Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

81.44 €

1 26 giorni 19Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Raccordo tubo-tubo con diam. uguale Union Elbow Max. temperatura d'esercizio(°C) 200 Nut Material PFA

Supporto tecnico