Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, Tee salvaspazio, misura metrica

Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, Tee salvaspazio, misura metrica
Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.

[Features]
· Flare-type collet construction
· Triple-seal construction
· Ease of installation
· Excellent flow-through characteristics
· Heat-stress resistant
· Can be used at 200°C


(i)Nota

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3T31-SB
LQ3T51-SB
LQ3T51-SB-1
LQ3T61-SB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) Packaging Size of Body

49.11 €

1 26 giorni 10Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

114.82 €

1 26 giorni 19Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

119.03 €

1 26 giorni 19Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

178.00 €

1 26 giorni 25Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Raccordo tubo-tubo con diam. uguale Union Tees Max. temperatura d'esercizio(°C) 200 Nut Material PFA

Supporto tecnico