Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, Raccordo a T salvaspazio, misura in pollici

Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, Raccordo a T salvaspazio, misura in pollici
SMC Corporation's fluoropolymer fitting space-saving branch tee: LQ3T-SB inch size.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Excellent heat resistance.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Nota

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3T2A-SB
LQ3T3A-SB
LQ3T3A-SB-1
LQ3T3A-SB-2
LQ3T3A-SB-3
LQ3T4A-SB
LQ3T5A-SB
LQ3T5A-SB-1
LQ3T5A-SB-2
LQ3T5A-SB-3
LQ3T6A-SB
LQ3T6A-SB-1
LQ3T6A-SB-2
LQ3T6A-SB-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) Max. temperatura d'esercizio
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

36.52 €

1 26 giorni 1/4200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

46.77 €

1 26 giorni 3/8200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

46.50 €

1 26 giorni 3/8200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

36.13 €

1 26 giorni 3/8150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF3

35.85 €

1 26 giorni 3/8150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF3

100.44 €

1 26 giorni 1/2200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

150.23 €

1 26 giorni 3/4200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA5

149.66 €

1 26 giorni 3/4200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA5

109.02 €

1 26 giorni 3/4150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF5

108.52 €

1 26 giorni 3/4150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF5

122.63 €

1 26 giorni 1200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA6

118.82 €

1 26 giorni 1200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA6

88.89 €

1 26 giorni 1150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF6

88.66 €

1 26 giorni 1150Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PVDF6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Raccordo tubo-tubo con diam. uguale Union Tees

Supporto tecnico