Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, Tee salvaspazio, dimensioni metriche

Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, Tee salvaspazio, dimensioni metriche
SMC Corporation's fluoropolymer fitting space-saving run tee: LQ3T-SR metric size.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Excellent heat resistance.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Nota

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3T21-SR
LQ3T31-SR
LQ3T31-SR-1
LQ3T31-SR-2
LQ3T41-SR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) Max. temperatura d'esercizio
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body

48.05 €

1 26 giorni 6200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA2

49.11 €

1 26 giorni 10200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA3

48.81 €

1 26 giorni 10200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA3

37.90 €

1 26 giorni 10150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF3

58.31 €

1 26 giorni 12200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Pipe⇔Pipe, same diameters connection
Raccordo tubo-tubo con diam. uguale Union Tees

Supporto tecnico