Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) | Max. temperatura d'esercizio (°C) | Packaging | Nut Material | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.15 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 2 | ||
47.69 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 2 | ||
39.44 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 2 | ||
39.03 € | 1 | 26 giorni | 1/4 | 150 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 2 | ||
64.87 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 3 | ||
64.52 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 3 | ||
50.19 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 3 | ||
49.73 € | 1 | 26 giorni | 3/8 | 150 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 3 | ||
52.74 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 4 | ||
99.85 € | 1 | 26 giorni | 1/2 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 4 | ||
119.55 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 5 | ||
119.03 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 5 | ||
86.73 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 5 | ||
86.32 € | 1 | 26 giorni | 3/4 | 150 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 5 | ||
176.81 € | 1 | 26 giorni | 1 | 200 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PFA | 6 | ||
176.56 € | 1 | 26 giorni | 1 | 200 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PFA | 6 | ||
132.13 € | 1 | 26 giorni | 1 | 150 | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | PVDF | 6 | ||
131.73 € | 1 | 26 giorni | 1 | 150 | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | PVDF | 6 |
Loading...
Tipo | Fitting Body | Materiale corpo principale | PFA | Tipo di collegamento | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Raccordo tubo-tubo con diam. uguale | Union Tees |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1)
Max. temperatura d'esercizio(°C)
Packaging
Nut Material
Size of Body
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali