Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings Straight Adapter LQ3A Metric Size

Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings Straight Adapter LQ3A Metric Size
Fluoropolymer fitting metric size straight adapter.
[Features]
· Material: New PFA.
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Nota

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LQ3A41

Codice componente
LQ3A41
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.18 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Other
Tipo di componente correlato Valvola unidirezionale Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) 12 Max. temperatura d'esercizio(°C) 200
Packaging Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente Nut Material PFA Size of Body 4
Applicable Pipe O.D. (mm) 21.3

Si trova sulla pagina di Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings Straight Adapter LQ3A Metric Size, il codice articolo è il seguente: LQ3A41.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LQ3A41.

Supporto tecnico